お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1010A FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェア
N1000A DCA-X、DCA-M、もしくはスタンドアロンのクロックリカバリーに使用できる強力で新たなユーザーインタフェース
スタート価格:
ハイライト
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリー サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。 DCAは有線の電気通信とデータセンターリンクにおける高速信号のアナログ特性を可視化および解析する測定器です。
FlexDCAは工場でDCA-Xのメインフレームにインストールされますが、DCA-Mの制御もしくはDCA-Xのリモート制御用にパソコンへインストールすることも可能です。
- 高度かつ柔軟な機能:基本測定機能内蔵、また必要に応じてパッケージを追加可能。
- 一貫性のある測定結果:デザインにおいては信号をシミュレートおよび解析、ラボではプロトタイプの特性評価、製造とサポートにおいては機器をリモート操作するために使用します。
N1010A FlexDCA ソフトウェアが提供するデータ収集や基本測定機能のほかにキーサイトは、高度な性能を備えたソフトウェアツールを豊富に取り揃えています。
- N1010100A FlexDCA サンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用研究開発パッケージ: このパッケージは、デザイン製品を特性評価し、信号が期待値から乖離する原因の究明を行う R&D エンジニア向けに作られました。 UXR-Seriesオシロスコープでの光測定用のFlexRT Advancedを搭載しています。
- N1010200A FlexDCA サンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用製造パッケージ: このパッケージは、光トランシーバーの製造アプリケーションテストのコストを考慮し、FlexEye など測定の柔軟性を向上させる機能を搭載しています。 UXR-Seriesオシロスコープでの光測定用として、T DECQやFlexRT Basicなどの測定器を搭載しています。
- N1010300A FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用シグナル・インテグリティー・パッケージ:このパッケージには、基本的なTDR/TDT測定機能に加え、インピーダンス、伝送特性、Sパラメータ計算測定、位相ロックループ測定用のFlexPLLなどの、強力なツールが加わっています。
- FlexOTO、FlexOTOソフトウェアは、800G/1.6Tおよびマルチチャネル用途での多レーンテスト用に設計されており、測定の信頼性を損なうことなくテストの効率を最適化してDCA-Mハードウェアの利用を向上させます。
ご提供の各ソフトウェアパッケージで使用できるFlexDCA従来の機能をベースにしたオプションのマッピングをご覧いただくには、N1010x00A Analysis Packagesマッピングテーブルの下のDCA Configuration Guideをご参照ください。
DCAコンプライアンスアプリケーション
各テクノロジー規格の仕様に忠実なテストを実行
- 複数のテクノロジーボードに参加しているキーサイトのエキスパートが検証
- テストには OIF CEI 3.1、IEEE 802.3 (Ethernet)、SFF-8431 (SFP+)などが含まれます。
- ユーザー定義のアプリケーションをサポート
機能の拡張
ソフトウェア
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。