検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

86100D-201
Advanced Waveform Analysis Software, Fixed Perpetual License 

Advanced Waveform Analysis Software, Fixed Perpetual License

86100D-201
アドバンスド波形解析は、86100D DCA-Xのソフトウェア・オプションであり、超大容量メモリ波形ファイルの作成、リアルタイムMATLAB解析のサポート、内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE)の統合を実現します。
お問合せ下さい
86100D-061 MATLAB - Basic Digital Analysis Package, Fixed Perpetual License 689,454
86100D-062 MATLAB - Standard Digital Analysis Package, Fixed Perpetual License 1,131,267
86100D-090 Removable hard drive 598,931
86100D-092 Internal hard drive (default option) 0
86100D-200
Enhanced Jitter Analysis Software, Fixed Perpetual License 

Enhanced Jitter Analysis Software, Fixed Perpetual License

86100D-200
データ・レートが向上するにつれて、正確なジッタ解析(ジッタの構成成分への分離を含む)が重要になってきています。
お問合せ下さい
86100D-202
Enhanced Impedance and S-parameter Software, Fixed Perpetual License 

Enhanced Impedance and S-parameter Software, Fixed Perpetual License

86100D-202
86100D-202ソフトウェアを使用すれば、ボタンを1回押すだけで、Sパラメータ測定をリアルタイムで実行できます。
お問合せ下さい
86100D-300
Advanced Amplitude Analysis/Rin/Q-Factor, Fixed Perpetual License 

Advanced Amplitude Analysis/Rin/Q-Factor, Fixed Perpetual License

86100D-300
86100D-300アドバンスド振幅解析/RIN/Q値ソフトウェアは、ジッタ・モードを振幅ドメインに拡張し、アイ・クロージャの原因をすばやく特定できます。 相対強度雑音(RIN)、RIN-OMA、Q値もレポートされます。
お問合せ下さい
86100D-401 Advanced Eye Analysis Software, Fixed Perpetual License 315,343
86100D-500
Productivity Package, Fixed Perpetual License 

Productivity Package, Fixed Perpetual License

86100D-500

Improve the speed, accuracy, and efficiency of eye diagram analysis using the option 500 productivity package

お問合せ下さい
86100D-9FP
PAM-N Analysis SW, Fixed Perpetual License 

PAM-N Analysis SW, Fixed Perpetual License

86100D-9FP
  • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
  • Electrical and optical signals
  • Eye width, eye height, eye skew
  • Level amplitude, level noise, level skew
  • Linearity measurements and more
     
お問合せ下さい
86100D-AFP Module slot filler panel 31,257
86100D-AX4 Rack mount kit without handles 10,955
86100D-AXE Rack mount kit with handles 20,704
86100D-BFP Automatic Fixture Removal in TDR Mode, Fixed Perpetual License 1,335,836
86100D-ETR Enhanced trigger, 13 GHz BW, pattern and module trigger 1,161,283
86100D-GPI GPIB Card Interface - Installed 50,492
86100D-GPN No GPIB Card Interface 0
86100D-PTB Internal Precision Timebase 5,988,003
86100D-SIM
InfiniiSim-DCA Waveform Transformation SW, Fixed Perpetual License 

InfiniiSim-DCA Waveform Transformation SW, Fixed Perpetual License

86100D-SIM
InfiniiSim-DCAは、86100シリーズDCA広帯域オシロスコープ用ソフトウェアで、ディエンベディング、エンベディング、仮想プロービング機能を備え、高速デジタル・デザインを徹底的かつ向上したマージンで評価することができます。
お問合せ下さい
86100D-STR Standard trigger 3.2 GHz BW (default option) 0
86100D-TFP IEEE TDECQ analysis, fixed perpetual license 401,450
86100D-UK6 Commercial calibration certificate with test data 47,075
86100DT-200 Enhanced Jitter Analysis, Transportable License 3,165,705
86100DT-201 Advanced Waveform Analysis, Transportable License 1,021,616
86100DT-202 Enhanced Impedance and S-parameter Software, Transportable License 1,593,946
86100DT-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor , Transportable License 0
86100DT-401 Advanced Eye Analysis, Transportable License 473,059
86100DT-500 Productivity Package, Transportable License 142,064
86100DT-9TP PAM-N Analysis SW, Transportable Perpetual License 1,520,783
86100DT-BTP Automatic Fixture Removal in TDR Mode, Transportable License 2,007,633
86100DT-ETP Flex Eye - Independent Channel Acquisition and Control, Transportable License 1,472,265
86100DT-SIM InfiniiSim-DCA Waveform Transformation SW, Transportable License 995,598
86100DT-TTP IEEE TDECQ analysis, transportable perpetual license 602,176

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 23,679
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス 303,420
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 165,516
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 311,560

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • 86100D in jitter mode 86100D-200 エンハンスド・ジッタ解析ソフトウェア 

    86100D-200 エンハンスド・ジッタ解析ソフトウェア

    データ・レートが向上するにつれて、正確なジッタ解析(ジッタの構成成分への分離を含む)が重要になってきています。

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100D-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア 

    86100D-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア

    86100D-202ソフトウェアを使用すれば、ボタンを1回押すだけで、Sパラメータ測定をリアルタイムで実行できます。

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor 86100D-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 

    86100D-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値

    86100D-300アドバンスド振幅解析/RIN/Q値ソフトウェアは、ジッタ・モードを振幅ドメインに拡張し、アイ・クロージャの原因をすばやく特定できます。 相対強度雑音(RIN)、RIN-OMA、Q値もレポートされます。

  • InfiniiSim for the 86100D Series 86100D-SIM 波形変換ツールセット 

    86100D-SIM 波形変換ツールセット

    InfiniiSim-DCAは、86100シリーズDCA広帯域オシロスコープ用ソフトウェアで、ディエンベディング、エンベディング、仮想プロービング機能を備え、高速デジタル・デザインを徹底的かつ向上したマージンで評価することができます。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

関連製品&ソリューション

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements