検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Genesys 2010.05は、大規模なGenesysのユーザ・コミュニティから寄せられた幅広い意見を参考にして開発されました。このリリースのGenesysは、以前のどのバージョンのGenesysよりも、徹底した品質保証(QA)/早期アクセス(EA)カスタマ・テストを受けています。

このリリースは、さまざまな信頼性や性能の問題に対応しているだけでなく、Xパラメータ * などの画期的な新機能を回路/システム・シミュレータに追加します。さらに、簡素化された製品構造により、Genesysは、RF/マイクロ波シミュレーション・ツールで業界最高の価格性能比を実現しています。

Genesys 2010.05はまた、初期のGenesys 2004デザインをインポートすることにより、Windows 7、Vista、XPプラットフォームでの動作がフルサポートされている最新リリースに簡単にアップグレードできます。

Genesys 2010.05

Genesys 2010.05の主な特長

Genesys 2010.05の追加機能:

  • 画期的な非線形Xパラメータ・シミュレーション/モデリング・テクノロジーによる、RF非線形回路/システムの非常に正確かつ簡単なデザイン。 Microwave JournalのXパラメータの詳細情報。 
  • RF/マイクロ波デザイン・ツールの優れた機能を備えているので、RFシステムのシミュレーション内で非線形回路をチューニング/最適化して、システムの性能目標を一回で達成可能。
  • 最適化の収束性と速度の大幅な向上。勾配探索アルゴリズムが強化され、最新のアルゴリズムと適応自動アルゴリズム選択により、最高速の収束を実現します。テストのベンチマークでは、Genesys 2009.04 SP1より10倍も最適化速度が向上していることが実証されました。
  • スケマティックの取込み速度とユーザビリティの大幅な向上。大規模なスケマティックも、Genesys 2009.04. SP1より10倍高速にアップデートされるようになりました。ユーザビリティの向上として、より大きなノード・グラビティでのゴースト・コピー・アンド・ペーストによるより正確かつ高速な接続機能があります。
  • クラッシュ、ハング、バグに対する信頼性の向上。例えば、初期のGenesys 2004.07のワークスペースを、適切なスケマティックやレイアウトと一緒に簡単にインポートできるようになりました。
  • 掃引解析で再利用するためのシミュレーション・データのインテリジェント・キャッシングなど、シミュレーション・アーキテクチャの向上によるチューニング/シミュレーションの高速化。
  • Genesys 2010の使いやすさ、わかりやすさを高めるための、ユーザ・インタフェース、シミュレーション制御、プロット、ヘルプ・ドキュメント全体のユーザビリティの向上。
  • 台形メッシングによるMomentum GX/GXF電磁界シミュレーションの向上により、速度と確度を高めながら、消費メモリの低減を実現。

別のバージョンの検索。 他のGenesys製品バージョンの表示

* 「Xパラメータ」は、Keysight Technologiesの登録商標です。Xパラメータのフォーマットおよび基礎となる式は、オープンで文書化されています。 詳細については、こちらをクリックしてください。