検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N432A サーミスタ・パワー・メータ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N432A-008 Thermistor sensor adaptor cable 5ft (1.5m)
N432A-009 Thermistor sensor adaptor cable 10ft (3 m)
N432A-010 Thermistor sensor adaptor cable 20ft (6.1m)
N432A-0B1 English language user and installation guide; printed
N432A-0BF English language programming guide, printed
N432A-0BK English language user and programming guide, printed
N432A-0BW English language service guide, printed
N432A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N432A-908 Rackmount kit - 1 unit with blank filler included
N432A-909 Rackmount kit with 2 units side by side
N432A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N432A-ABJ Japan - Japanese user guide and English programming guide, printed
N432A-CD1 Documentation Optical Disk
1CM007A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Lock Link for Side-by-Side Mount 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Lock Link for Side-by-Side Mount

1CM007A
Brackets, lock link for side-by-side mount
34131A
ハーフラック2Uハイインストルメント用移動ケース (例:, 34401A) 

ハーフラック2Uハイインストルメント用移動ケース (例:, 34401A)

34131A
34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で...
34141A ソフト キャリーケース/操作ケース (黄)
34161A
34401A 用アクセサリー ポーチ, 33120/250A, 34970A, 53131A, その他 

34401A 用アクセサリー ポーチ, 33120/250A, 34970A, 53131A, その他

34161A
34161A アクセサリ・ポーチは、テスト・リード、クリップ、ジャンパ、トランスデューサなど、使用するすべてのアクセサリ...
N4998A Thermistor sensor adaptor cable 5ft (1.5m)
N4998B Thermistor sensor adaptor cable 10ft (3m)

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • Agilent 432A Product Photograph 432A アナログ・パワー・メータ [販売・サポート終了製品] 

    432A アナログ・パワー・メータ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 432パワー・メータは、広い温度範囲にわたって高確度で測定を行えます。サーミスタ・ブリッジの出力電圧を測定

  • Agilent 478A Product Photograph 478A 同軸サーミスタ・マウント 

    478A 同軸サーミスタ・マウント

    N432Aまたは432Aパワー・メータと組み合わせて使用すれば、478A同軸サミスタ・マウントは、1 MHz~10 GHzの周波数レンジで高い確度を実現します。

  • Agilent 8478B Product Photograph 8478B 同軸サーミスタ・マウント 

    8478B 同軸サーミスタ・マウント

    N432Aまたは432Aパワー・メータと組み合わせて使用すれば、8478B同軸サーミスタ・マウントは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジで高い確度を実現します。