検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 744,974

構成例  

構成例

N6781A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, 2-Quadrant, 20V/1A or 6V/3A, 20W

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格:

  • 電圧:最大20 V
  • 電流:最大±3A
  • パワー:20 W

プログラミング確度(23°C ± 5°C、30分間のウォームアップ後。最小値から最大値へプログラムする場合):

  • 電圧、20 Vレンジ:0.025 %+1.8 mV
  • 電圧、6 Vレンジ:0.025 %+600 µV
  • 電流、3 A/1 Aレンジ:0.04 %+300 µA
  • 電流、300 mAレンジ:0.03 %+150 µA

過度応答:

  • 0.15A/μsの電流トランジェントに対応して30mV以下の電圧変動

測定確度(23°C ± 5°C):

  • 電圧、20 Vレンジ:0.025 %+1.2 mV*
  • 電流、3 Aレンジ: 0.03% + 250 µA*
  • 電流、100mAレンジ: 0.025% + 10 µA*
  • 電流、10 μAレンジ: 0.025% + 8 nA

概要

*シームレスな測定レンジ切替えのサポート

Keysight N6781Aは、バッテリ・ドレイン解析作業専用のソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。被試験デバイス(DUT)が電子ブック・リーダ、MP3プレーヤー、携帯電話、ペースメーカのいずれであろうと、N6781Aのシームレスな測定レンジ切替え、プログラマブル出力抵抗、補助DVMの組み合わせは、バッテリ・ドレイン解析に最適な業界最高の機能セットです。N6781Aを14585A制御/解析ソフトウェアと組み合わせて使用すれば、さらに高性能なバッテリ・ドレイン解析ソリューションが実現し、測定を詳細に解析できます。 14585A制御/解析ソフトウェアの詳細

測定ソリューションの例を参照してくださいバッテリ電流ドレイン・テスト

*Keysight特許取得済み機能:シームレスな測定レンジ切替え

シームレスな測定レンジ切替えにより、ダイナミック電流測定の問題が解決します。シームレスな測定レンジ切替えにより、グリッチを引き起こしたり、測定を中断することなく、ダイナミック電流を正確に測定できます。DUTの消費電流の変化に伴い、SMUは最も正確な測定値を返す電流測定範囲を瞬時に自動検出して、その範囲にシームレスに切り替えます。SMUに内蔵されている18ビット・デジタイザとシームレスな測定レンジ切替えの組み合わせによって、28ビットの最高の実効垂直軸分解能を実現します。このため、nA~Aのかつてない完全な電流波形を1つの画像に1回の操作で表示できるので、生産性が大幅に向上するだけでなく、消費電力を詳細に解析できます。

Battery Drain Video: Seamless Measurement Ranging on the N6781A(英語)

N6781Aのその他の特長および利点:

  • グリッチのない電源供給および測定:グリッチを引き起こすことなく、出力範囲や測定範囲を変更可能
  • 2象限動作:電圧源または電流源として、あるいはCVまたはCC電子負荷として機能
  • 4つの電流測定範囲:さまざまな動作モードで、DUTの電流レベルを正確に捕捉可能
  • 優れた過渡応答:高速負荷変動中も電圧/電流を安定した状態に維持
  • 高速DC変調:100 kHzまでの波形を作成して、DUTをシミュレートしたり、DUTに負荷をかけることが可能
  • 高速デジタル測定:内蔵の200 kHzデジタイザにより、最大5 μsごとにDUTの消費電力を捕捉/表示可能

その他の N6700 SMUs:

このモジュールは、マルチ出力で高さ1Uの小型N6700モジュラ電源システム(ATEシステム用)およびマルチ出力N6705 DC電源アナライザ(ベンチ・テスト用)の両方で使用できます。標準で、GPIB、LAN、USBインタフェースを備え、LXI compliantに準拠しています。基本精度から高精度なものまで、パワーは20 Wから300 Wまで、20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。

モジュラ・システムの概要