お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N5477A Sampling Scope Adapter
N5477Aサンプリング・オシロスコープ・アダプタ
Probe up to 30 GHz with the Infiniium 86100 DCA modules by connecting them to the InfiniiMax III probing system
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
- 最大30 GHz
N5477Aサンプリング・オシロスコープ・アダプタを使用すれば、InfiniiMax IIIプロービング・システムをInfiniium 86100C DCA-Jサンプリング・オシロスコープで使用できます。これまでは、DCA-Jは13 GHzのプロービングに限られていましたが、N5477Aを用いることにより、30 GHzのプロービングが可能になり、性能と柔軟性が向上しています。
DCA-j広帯域サンプリング・オシロスコープは、最大13 GHzのプロービングに制限されていましたが、N5477Aサンプリング・オシロスコープ・アダプタとInfiniiMax IIIプローブによって最高30 GHzのプロービングを実現しています。
N5477Aは、InfiniiMax IIIプローブをスペクトラム・アナライザなどの一般的な50 Ωテスト機器に接続するためにも使用でき、この場合は1143A電源および5062-1247 NMD(オス)-3.5 mm(メス)アダプタと組み合わせて使用されます。
Interested in a N5477A?
Featured Resources for N5477A Sampling Scope Adapter
Want help or have questions?