お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N2802A InfiniiMax IIIシリーズ プローブアンプ、 25 GHz
N2802A InfiniiMax IIIシリーズ プローブアンプ、 25 GHz
独自の200 GHz fT InP(リン化インジウム)ICプロセスと、裏面グランドビアおよび新しい厚膜テクノロジーを採用
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
帯域幅:
- 25 GHz
- Tr=17.4 ps
レンジ:
- DC減衰比:6:1(200 Ω ZIFチップ使用時は3:1)
- 入力電圧範囲:1.6 Vpp(200 Ω ZIFチップ使用時は0.8 Vpp)
- 入力コモン・モード範囲:±12 V (DC~250 Hz)、±2.5 V (>250 Hz)(200 Ω ZIFチップ使用時は、±6 V (DC~250 Hz)、±1.25 V (>250 Hz)
- オフセット・レンジ:±16 V(シングルエンド信号のプロービング時)
入力インピーダンス:
- DC入力抵抗:R diff=100 kΩ ±2 %、R se=50 kΩ±2 %
- 入力抵抗(10 kHz未満で):R diff=1 kΩ、R se=500 Ω
- 入力キャパシタンス:C diff=32 fP、C se=48 fP(ZIFプローブ・ヘッド使用時)
インタフェース:
- N5445A InfiniiMax IIIブラウザ
- N5439A InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッド
- N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMAプローブ・ヘッド
- N5441A InfiniiMax IIIはんだ付けプローブ・ヘッド
InfiniiMax IIIプロービング・システムは、非常に広い帯域幅と非常に小さな負荷により、最高の信号忠実度と確度を実現します。16 GHzから30 GHzまで、4種類のInfiniiMax IIIプローブ・アンプが用意され、性能要件や予算要件に合ったプロービング・ソリューションをお選びいただけます。非常に高い性能に対するニーズに対応するため、InfiniiMax IIIプローブ・システムには、競合製品にはない、裏面にグランド・ビアを備えた、新しい厚膜テクノロジーを採用した独自の200 GHz fT InP(リン化インジウム)ICプロセスが用いられています。
主な特長
- プローブ・チップまで25 GHzのフル帯域幅
- 業界最小のプローブ/オシロスコープ・システム帯域幅
- 広い帯域幅と非常に小さな負荷により、業界最高の忠実度と確度を実現
- 実測Sパラメータの搭載により、より正確な応答補正が可能
- プローブ帯域幅のアップグレードが可能
- ユーザビリティに非常に優れ、豊富な品揃えのプローブ・ヘッドで、さまざまな使用モデルに対応
機能の拡張
N2802A InfiniiMax IIIシリーズ プローブアンプ、 25 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。