検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BP Advanced Design System(ADS)コア 

    W2200BP Advanced Design System(ADS)コア

    エンタープライズレベルで、RF/マイクロ波/MMIC/RFICデザインフローのチューニング、最適化、統計デザインをサポートする、高周波デザインソフトウェア、シミュレーション、シンセシスのパッケージです。

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BT Advanced Design System (ADS) Core 

    W2200BT Advanced Design System (ADS) Core

    High-frequency design software, simulation and synthesis package providing tuning, optimization and statistical design support for RF, Microwave, MMIC, or RFIC design flows at the enterprise level.

  • Advanced Design System Bundles Advanced Design System(ADS)シミュレーション・バンドル 

    Advanced Design System(ADS)シミュレーション・バンドル

    null

  • No image available ADSシミュレーション・エレメント 

    ADSシミュレーション・エレメント

    W2200 ADSコア環境に機能を追加し、設計ニーズに合わせたADS構成のカスタマイズが可能になっています。

  • No image available ADSワイヤレスライブラリ 

    ADSワイヤレスライブラリ

    • 最新の無線規格用の主なモデルと検証テンプレート
    • 最新の無線規格のRF-PHYの設計/検証は可能
    • 無線規格の最先端に対応
       

  • W2305 W2305EP Xパラメータ・ジェネレータ 

    W2305EP Xパラメータ・ジェネレータ

    Advanced Design System (ADS) Xパラメータ・ジェネレータは、ADSの回路レベル・デザインからXパラメータを生成します。

  • W2305 W2305ET X-Parameter Generator 

    W2305ET X-Parameter Generator

    Enables MMIC, RF-SIP and RF module design houses to build accurate, pre-prototype models of nonlinear devices (e.g. power amplifiers, front-end modules and transceivers).

  • W2342 W2342EP Keysight 有限要素法電磁界・シミュレータ・エレメント (EMDS G2) 

    W2342EP Keysight 有限要素法電磁界・シミュレータ・エレメント (EMDS G2)

    Keysight 有限要素法電磁界・シミュレータ・エレメント (EMDS G2) は、有限要素法 (FEM) に基づいたフルウェーブ3次元電磁界 (3D EM) シミュレーション機能を備えています。

  • W2342 W2359ET PIPro Power Integrity電磁界解析エレメント 

    W2359ET PIPro Power Integrity電磁界解析エレメント

    • 大規模電磁界シミュレーションによる複雑なPCBのPI解析
    • ADSでのPIとSI解析に対応する1つの密着したワークフロー
    • DC IRドロップ解析
    • AC PDNインピーダンス解析
    • 電源プレーン共振解析

  • W2342 W2360EP SIPro Signal Integrity電磁界解析エレメント 

    W2360EP SIPro Signal Integrity電磁界解析エレメント

    • 大規模電磁界シミュレーションによる複雑なPCBのSI解析
    • ADSでのSIとPI解析に対応する1つの密着したワークフロー
    • 革新的なコンポジット電磁界テクノロジーにより速度と確度の両方を実現
    • SI/PI専用のネット指向モデル

  • W2342 W2360ET SIPro Signal Integrity電磁界解析エレメント 

    W2360ET SIPro Signal Integrity電磁界解析エレメント

    • 大規模電磁界シミュレーションによる複雑なPCBのSI解析
    • ADSでのSIとPI解析に対応する1つの密着したワークフロー
    • 革新的なコンポジット電磁界テクノロジーにより速度と確度の両方を実現
    • SI/PI専用のネット指向モデル

  • W2342 W2359EP PIPro Power Integrity電磁界解析エレメント 

    W2359EP PIPro Power Integrity電磁界解析エレメント

    • 大規模電磁界シミュレーションによる複雑なPCBのPI解析
    • ADSでのPIとSI解析に対応する1つの密着したワークフロー
    • DC IRドロップ解析
    • AC PDNインピーダンス解析
    • 電源プレーン共振解析

  • W2342 W2342ET FEM Simulator, RFPro UI Element 

    W2342ET FEM Simulator, RFPro UI Element

    Integration of a full 3D FEM solution and RFPro UI into the Advanced Design System (ADS) flow

  • EMPro 3次元電磁界解析シミュレーション・EDAソフトウェア 

    EMPro 3次元電磁界解析シミュレーション・EDAソフトウェア

    EMProは、3D電磁界シミュレーションとADS回路シミュレーション・ソフトウェアを完全に統合した、最初の3D電磁界(EM)ソフトウェア・プラットフォームです。