検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5445A InfiniiMax IIIブラウザ・ヘッド

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 453,340

構成例  

構成例

N5445A InfiniiMax III Browser Probe Head

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

帯域幅:

  • 30 GHz(代表値)
  • 28 GHz(保証値)
  • Tr=16.2 ps(10 %~90 %、N2803Aを使ったプロービングのみ)

インタフェース:

  • Z軸コンプライアンス
  • プローブのサムホイールによる制御が簡単な20ミル~125ミル (0.5 mm~3.1 mm)の可変スパン・リード
  • 先端に内蔵されたLEDライトでプローブ領域を照らすことにより、視認性が向上

概要

N5445A InfiniiMax IIIブラウザ (30 GHz) は、Z軸コンプライアンス、20ミル~125ミルの可変間隔で、差動信号の汎用トラブルシューティングに最適です。シグナル・チップ間のスパンは、ブラウザのサムホイールによって簡単に調整できます。先端に内蔵されたLEDライトで目的のプロービング領域を照らすことができるので、視認性が高まります。すべてのInfiniiMax IIIプローブ・アンプに対応しています。