検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMAプローブ・ヘッド

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 551,270

構成例  

構成例

N5444A InfiniiMax III 2.92mm differential probe head

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • N5442A N5442A プレシジョンBNC 50 Ωアダプタ 

    N5442A プレシジョンBNC 50 Ωアダプタ

    N5442AプレシジョンBNC 50 Ωアダプタを使用すれば、既存のInfiniiMaxアクティブ・プローブとInfiniium 90000-Xシリーズ・オシロスコープを組み合わせて使用することができます。

  • N5441A N5441A InfiniiMax IIIはんだ付けプローブ・ヘッド [販売終了製品] 

    N5441A InfiniiMax IIIはんだ付けプローブ・ヘッド [販売終了製品]

    N5441A InfiniiMax IIIはんだ付けプローブ・ヘッドは、最大16 GHzのシステム帯域幅を備えた、低価格の半永久的なインタフェースです。

  • N2803A N2803A 30 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ 

    N2803A 30 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。

  • N2802A N2802A 25 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ 

    N2802A 25 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。

  • N2801A N2801A 20 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ 

    N2801A 20 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。

  • N5449A N5449A 高インピーダンス・アダプタ 

    N5449A 高インピーダンス・アダプタ

    N5449A高インピーダンス・アダプタを使用すれば、Infiniium 90000-Xシリーズ・オシロスコープに対する高インピーダンス入力が必要なプローブの接続が可能です。

  • N5445A N5445A InfiniiMax IIIブラウザ・ヘッド 

    N5445A InfiniiMax IIIブラウザ・ヘッド

    N5445A InfiniiMax IIIブラウザ (30 GHz) は、Z軸コンプライアンス、20ミル~125ミルの可変間隔で、差動信号の汎用トラブルシューティングに最適です。

  • N5439A N5439A InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッド 

    N5439A InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッド

    N5439A InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッドは、経済的な交換可能なチップ形状で、28 GHzの帯域幅を備えています。

  • N5477A N5477A サンプリング・オシロスコープ・アダプタ 

    N5477A サンプリング・オシロスコープ・アダプタ

    N5477Aサンプリング・オシロスコープ・アダプタを使用すれば、InfiniiMax IIIプロービング・システムをInfiniium 86100C DCA-Jサンプリング・オシロスコープで使用できます。

  • N2800A N2800A 16 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    N2800A 16 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。

  • N5443A N5443A InfiniiMax IIIプロービングシステム用検証/スキュー補正フィクスチャ 

    N5443A InfiniiMax IIIプロービングシステム用検証/スキュー補正フィクスチャ

    InfiniiMax IIIプロービング・システム用性能検証/スキュー補正フィクスチャ InfiniiMax IIIプローブの性能を校正/検証するには、N5443A性能検証/スキュー補正フィクスチャが必要です。