検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5441A InfiniiMax IIIはんだ付けプローブ・ヘッド

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

帯域幅:

  • 16 GHz(代表値)
  • Tr=34.8 ps(10 %~90 %、N2803Aを使ったプロービングのみ)

入力インピーダンス

  • C diff=85 fF、C se=125 fF
  • DC R diff=100 kΩ、R se=50 kΩ
  • 入力R(10 kHz未満):R diff=1 kΩ、R se=500 Ω

入力電圧範囲

  • 1.6 Vpp、±0.8 V(HD2&3、<-38dB)、2.5 Vpp、±1.25 V (HD2&3<-34dB)(N5440A 450 Ω ZIFチップ使用時)*
  • 0.8 Vpp、±0.4 V(HD2&3、<-38dB)、1.6 Vpp、±0.8 V (HD2&3<-34dB)(N5447A 200 Ω ZIFチップ使用時)*

注記:HD(高調波歪み)は標準で<-38 dB。より広い入力レンジでは歪みがわずかに増えて<-34 dB

概要

N5441A InfiniiMax IIIはんだ付けプローブ・ヘッドは、最大16 GHzのシステム帯域幅を備えた、低価格の半永久的なインタフェースです。5ミル~80ミル (0.127 mm~2 mm) の可変スパン・リード。すべてのInfiniiMax IIIプローブ・アンプに対応しています。