検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W2343EP Momentum分散コンピューティング8パック・エレメント

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Momentum分散コンピューティング8パック・エレメントは、8ノードのコンピュータ・クラスタで最大8本のMomentumシミュレーションを同時に実行し、Momentum G2のシミュレーション速度を6倍以上高速化します。これは特に、シグナル・インテグリティ・アプリケーションの複雑なボードやパッケージの大規模なシミュレーションに有効です。

他のプレーナ・スタンドアロン電磁界シミュレータは、グリッド・メッシュが長方形に制限されたり、ソケットを使用して一貫性のないユーザ・インタフェースを統合する必要があったりしますが、これとは異なり、Momentum G2/Momentum分散コンピューティング8パック・エレメントでは、業界最高性能のAdvanced Design Systemプラットフォームと統合された最も効率的な最高速の3次元プレーナ電磁界シミュレーション機能を、共通のデザイン入力、シミュレーション、最適化されたユーザ・インタフェースで使用できます。このため、常に最適なデザインを最高の効率で実現できます。

構成情報:

  • LSFやSunGridなどの個別のコンピュータ・クラスタ管理システムが必要。
  • Momentum G2エレメントのMomentumシミュレータが必要。