検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

自動化:

  • テスト・セットアップ・ウィザードにより、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順をガイド
  • 測定接続セットアップを表示
  • オシロスコープ・セットアップを各テスト用に自動的に設定
  • テスト結果レポートにテスト設定、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形を記載

対応規格:

  • JEDEC JESD79-2E
  • JEDEC JESD208
  • INTEL DDR2 JEDEC Specification Addendum 1.1
  • JESD209-2

特長:

  • JEDEC仕様に基づいたクロック・ジッタ、電気/タイミング測定のコンプライアンス・テスト
  • 複雑な測定を無人で自動的に実行できる強力な解析機能
  • InfiniiScanゾーン・クオリファイ・トリガによる独自のリード/ライト分離手法
  • 優れたシグナル・インテグリティとDDR2/LPDDR2に適したプロービング

要件:

  • 9000/90000シリーズ・オシロスコープでは、Infiniium 2.0以上のソフトウェア・リビジョン
  • N5413B DDR2/LPDDR2コンプライアンス・テスト・アプリケーション(新しいInfiniium 9000/90000シリーズ・オシロスコープのオプション032またはアプリケーション・サーバ・ライセンス用のオプションN5435A-016)またはN5459A DDR 1、2、3ソフトウェア・バンドル・オプション(U7233A、N5413B、U7231Aを含む)
  • E2688A高速SDA(新品の9000/90000シリーズ・オシロスコープのオプション003またはアプリケーション・サーバ・ライセンス用のオプションN5435A-003)
    N5415B 9000シリーズ・オシロスコープ用InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェア
    N5414B 90000シリーズ・オシロスコープ用InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェアまたは
    アプリケーション・サーバ・ライセンス用のオプションN5435A-004

概要

N5413B DDR2/LPDDR2コンプライアンス・テスト・ソフトウェアにより、DDR2/LPDDR2デザインの高速で容易なテスト、デバッグ、評価が可能です。DDR2/LPDDR2デバイスは、1066 MT/sで高速動作し、DDR1デバイスに比べて寸法が小さく、低消費電力です。このような高速転送速度では、信頼性と相互運用性の高い動作にはシグナル・インテグリティが重要になります。N5413B DDR2/LPDDR2コンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、クロック・ジッタ測定と電気テストを実行することにより、JEDEC JESD79-2C DDR2 SDRAM仕様、JESD208 Speciality DDR2-1066 SDRAM仕様、Intel® DDR2 667/800 JEDEC仕様Addendum Rev. 1.1、JESD209-2 LPDDR2仕様に基づいて、デバイスを徹底的に評価できます。さらに、N5413Bのカスタム・モードでは、さらに詳細な根本原因解析が可能です。

IntelはIntel Corporationの登録商標です。

関連する業種&テクノロジー