検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1996A Agilent CSAスペクトラム・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

主な特長と仕様

周波数カバレージ

  • 周波数レンジ:100 kHz~3または6 GHz
  • スティミュラス/レスポンス・スイート:10 MHz~3 GHzまたは6 GHz
  • プリアンプ(最大3 GHzまたは6 GHz)

性能

  • -156 dBmの表示平均雑音レベル (DANL)
  • +18 dBmの3次インターセプト (TOI)
  • 0.5 dBの全振幅確度

コンパクトなデザイン

  • 7.5 kg
  • 2時間以上のバッテリ寿命

特長

  • チャネル・パワー測定
  • AM/FM変調解析(オプション)
  • 10 Hz~200 kHz、250 kHz、300 kHz、1 MHz、3 MHz、5 MHz、VBW、1 Hz~8 MHzの範囲で、10 %のステップで調整可能な分解能帯域幅
  • 詳細については、技術概要を参照してください

概要

N1996Aは、低コストのポータブル・スペクトラム・アナライザです。スカラ・ネットワーク解析パーソナリティを備え、一般的なパワー測定、スティミュラス/レスポンス解析、スペクトラム・モニタリングに使用できます。N1996Aを使えば、製造ライン、開発ラボ、屋外などのあらゆる場面で、さまざまなテスト・ニーズに対応することができます。