検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N7714A-071 PMF output, straight contact
N7714A-072 PMF output, angled contact
N7714A-304 4 x 1570.01 - 1611.76 nm, +13 dBm Output Power
N7714A-322 2 x L-band +13 dBm, 2 x C-band +15 dBm output power
N7714A-340 4 x 1527.60 - 1570.01 nm, +15 dBm Output Power
N7744A-100 Rack Mount Kit for 1 or 2 Units

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。