お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7711A シングルポート波長可変レーザ・システム光源
新製品のN7711Aシングルポート波長可変レーザー光源は最新の伝送システムの現実的なロード用光源として最適です。 CバンドおよびLバンド版で購入可能で、サイズはハーフ19インチ幅、高さ1ユニット。
スタート価格:
Highlights
- ハーフ19インチ幅、高さ1ユニットというコンパクトなサイズ。
- 任意の波長グリッド(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25 GHz、任意グリッド)に対して調整可能
- 100 kHz未満の狭い線幅と、±6 GHzを超えるオフセット・グリッド・チューニングにより、コヒーレント・ミキシング・アプリケーションや新しいI/Q変調方式に最適
- 最大+15 dBmの出力パワー、6 dBのパワー調整範囲
- PANDA偏波保持ファイバ出力を提供
Keysight N7711A波長可変レーザは、シングルポートの光源で、CバンドもしくはLバンドの波長に対応します。狭い線幅とオフセット・グリッド微調整機能により、最新の光伝送システムnの現実に対する最適な試験光となります。Keysightの他の波長可変レーザのモデルと同様、仕様波長範囲内で任意の波長ポイントに設定することができます。この、任意波長設定モードでは、Keysightの従来機とのコマンド・セット互換により、既存のシステム資産を保護します。光伝送システム向アプリケーションにおいては、システムに搭載されているトランスミッタがそうであるように、チャネル・インデックスを変更するだけでレーザのグリッド・チューニングが可能となります。チャネル・グリッドは、50 GHzなどのITU-T規格の他、任意のグリッドにも対応します。同様に、選択したグリッドのゼロ周波数(ベース・チャネル)も調整可能です。12 GHzの範囲で微調整ができ、周波数のデチューニングが可能となります。
主な仕様
Absolute Wavelength Accuracy
±22 pm
Laser Type
Tunable ECL (iTLA)
Linewidth/ Spectral bandwidth
<100 kHz
適合するメインフレーム
Standalone
Maximum Output Power Peak
≥ +15 dBm
≥ +13 dBm
Number of Channels
1 channel
Absolute Wavelength Accuracy
Laser Type
Linewidth/ Spectral bandwidth
適合するメインフレーム
Maximum Output Power Peak
Number of Channels
±22 pm
Tunable ECL (iTLA)
<100 kHz
Standalone
≥ +15 dBm
≥ +13 dBm
1 channel
さらに表示
Absolute Wavelength Accuracy:
±22 pm
Laser Type:
Tunable ECL (iTLA)
Linewidth/ Spectral bandwidth:
<100 kHz
適合するメインフレーム:
Standalone
Maximum Output Power Peak:
≥ +15 dBm
≥ +13 dBm
Number of Channels:
1 channel
Output Power Tuning Range:
≥ +13.5 dBm
≥ +11.5 dBm
信号対SSE比:
50 dB/nm typical
Tunability:
Stepped
Wavelength Options:
1527.60 to 1570.01 nm|1570.01 to 1611.76 nm
N7711Aに興味がありますか?
シングルポート波長可変レーザーシステム光源の機能を拡張
N7711Aシングルポート波長可変レーザーシステム光源の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。