検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Z2090B-033 パワーおよびデータ・バス・テスト・システム

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • マルチチャネルRS422プロトコルバス
  • マルチチャネルIEEE 1553プロトコルバス
  • 内蔵のコマンド/テレメトリープロセッサ
  • オプションのBERT機能
     

概要

パワーおよびデータ・バス・システムは、コマンド/テレメトリー信号を提供するハードウェア、ビット・エラー・レート・テスト機能、DCパワーインタフェース、データストレージ、衛星パネルおよびユニットテストのための標準RS422およびIEEE 1553信号インタフェースで構成されています。

PDTSは基本機能を持つプラットフォーム製品です。キーサイトのADシステムチームが必要に応じてお客様固有のアプリケーションに合わせて変更できるように設計されています。