検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Z2090B-032 シグナル・シミュレーション・テスト・システム

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 50 MHz~20 GHzのRF信号の作成
  • 個別のRF搬送波
  • スペクトラム解析およびベクトル信号解析機能
  • 26 GHzまでのRFパワー測定機能
     

概要

Z2090B-032 シグナル・シミュレータ・テスト・セット(SSTS)を使用すれば、2つの個別のRF信号または結合したRF信号を作成して4つのRF出力のうちの1つにルーティングして測定できます。RF信号は、50 MHz~20 GHzのレーダー信号および通信信号を発生できる2台のキーサイトのベクトルPSG信号発生器で作成されます。測定機能はキーサイトのPSAシグナル・アナライザとRFパワーメータによって提供されます。

SSTSは基本機能を持つプラットフォーム製品です。キーサイトのADシステムチームが必要に応じてお客様固有のアプリケーションに合わせて変更できるように設計されています。