検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 312,074

構成例

V3500A Handheld RF Power Meter, 10 MHz to 6 GHz

  • V3500A-CA1 USB cable type-A to mini-B, 2.5 meter (8.2 ft)
  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

構成例の参考価格(税抜) ¥ 312,074

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 10 MHz~6 GHzの広い周波数レンジにより、さまざまなアプリケーションで使用可能
  • -63 dBm~+20 dBmの広いダイナミック・レンジ
  • パワー・センサを内蔵し、外付けのパワー・センサが不要
  • 内蔵パワー基準による自己校正
  • ±0.21dBの絶対確度
  • バッテリ、AC/DCコンバータ・モジュール、コンピュータのUSBインタフェースからの電源供給が可能

概要

V3500AハンドヘルドRFパワー・メータは、小形軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。±0.21dBの優れた絶対確度、10 MHz~6 GHzの広い周波数レンジ、-63 dBm~+20 dBmの測定範囲により、V3500AはさまざまなRF測定アプリケーションに適合します。パワー・センサを内蔵しているため、測定器と別にセンサ・モジュールを持ち運ぶ必要はありません。V3500Aは携帯性が高く、手のひらにも工具箱にも余裕で収まります。オプションで、ベルト・ループ・ホルスターや、肩ひも付きキャリング・ケースが用意されています。さらに、バッテリ、AC/DCコンバータ・モジュール、コンピュータのUSBインタフェースから電源を供給できるので、柔軟な動作が可能です。