検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 378,294

構成例  

構成例

N2891A Differential Probe - 70 MHz

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

主な特長

  • 70 MHzの帯域幅
  • アッテネータの設定をユーザ選択可能:100:1または1000:1
  • 差動/コモン・モード電圧測定定格:最高±7000 V、1000:1モードで
  • 付属の単三電池4個またはオシロスコープ/PCのUSBホスト・ポートから電源を供給

付属品

  • 2個のセーフティ・フック・チップ
  • 2個の高電圧ワニ口クリップ

使用可能なオシロスコープ

  • 1 MΩのBNC入力を備えたオシロスコープで使用可能

概要

N2891A 70 MHz高電圧差動プローブを使用することにより、オシロスコープで安全で正確なフローティング測定が行えます。N2891A差動プローブを使用すれば、最高±7000 Vの差動およびコモン・モード電圧のフローティング信号の測定に、従来のグランドを備えたKeysightオシロスコープを使用できます。

このプローブは、1 MΩBNC入力を備えたオシロスコープで使用できます。プローブの電源は、付属の単三電池4個、またはオシロスコープかPCのUSBホスト・ポートにより、付属のUSB電源コード経由で供給されます。