検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

N5432C Flexray measurements triggering and decode, fixed perpetual license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ハードウェア・デコード機能により、エラーをすばやく検出可能。
  • サイクル・ベース/サイクル繰り返しトリガ機能により、多重化データの同期が可能。
  • 公表されているFlexRay物理層規格に基づいて、合否判定アイ・ダイアグラム・マスク・テストを自動的に実行できます。
  • セグメント・メモリの使用により、より多くの連続したデコード済みFlexRayフレームのキャプチャが可能。
  • バッテリ・オプションにより、フィールドでの物理層測定がFlexRayアプリケーション搭載オシロスコープのみで可能。
  • FlexRayバスの高精度な差動アクティブ・プローブ
  • 包括的な自動FlexRay物理層コンフォーマンス・テスト

概要

KeysightのN5432C FlexRay測定アプリケーションにより、FlexRayシリアル・バス・トリガ機能、ハードウェア・デコード機能、アイ・ダイアグラム・マスク・テスト機能、包括的なFlexRay物理層コンフォーマンス・テスト機能を1台のオシロスコープに搭載できます。FlexRay測定ツールは、FlexRay通信信号へのトリガ機能と物理層信号との時間相関機能を備え、FlexRay物理層ネットワークをより効率的にデバッグ/特性評価することができます。Keysightの独自のハードウェア・デコード機能は、業界最高速の更新レートを提供します。

ご使用のInfiniiVisionシリーズ・オシロスコープにFlexRayオプション(FLX)がすでにライセンスされている場合は、「ダウンロードおよび試用版」タブをクリックして、FlexRay物理層コンフォーマンス・テスト・ソフトウェアをダウンロードするか、ボー・レート/テスト・プレーン・ベースのさまざまなFlexRayダイアグラム・マスク・ファイルをダウンロードしてください。