検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

自動化:

  • テスト・セットアップ・ウィザードにより、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順をガイド
  • 測定接続セットアップを表示
  • オシロスコープ・セットアップを各テスト用に自動的に設定
  • テスト結果レポートにテスト設定、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形を記載

対応規格:

  • HDMI 1.1、1.1、1.3、1.4
  • すべてのHDMIトランスミッタ電気テスト

要件:

  • N1080B H01/H03 HDMIテスト・ポイント・アクセス・アダプタ

概要

N5399B HDMI電気性能検証/コンプライアンス・ソフトウェアは、Infiniium 80000/90000シリーズ・オシロスコープ用のソフトウェアで、セットトップ・ボックス、デジタル・ビデオ・レコーダ、DVDプレーヤ、マザーボード・システムのHDMI (High Definition Multi-media Interface) デザインを迅速かつ容易に検証/デバッグできます。HDMI電気テスト・ソフトウェアを使用すれば、HDMI電気チェックリスト・テストを自動的に実行して、テスト結果を柔軟なレポート・フォーマットで表示することができます。レポートには、測定データのほかに、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格/不合格したかを示すマージン解析も含まれています。

N1080Bテスト・ポイント・アクセス・アダプタを使用すれば、最高インテグリティの測定を実現できます。

N1080Bアダプタを使用すれば、トランスミッタのコンプライアンス・テストに必要な電気測定用のコンプライアンス・ポイントにアクセスできます。
N1080B HDMIテスト・ポイント・アクセス・アダプタ

コンプライアンス・ソフトウェアのダウンロード

HDMIビデオ・デモ

関連する業種&テクノロジー