検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 157,152

構成例  

構成例

E4362A Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W

  • E4362A-J04 Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E4362A-J04
Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W

E4362A-J04
Option J04 is a special option that is added to the standard solar array simulator DC module.
E4362A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4362A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4362A-J01
Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W

E4362A-J01
Keysight E4362Aは、594 W太陽電池シミュレータDC電源モジュールで、太陽電池の出力特性をシミュレートできます。
E4362A-J02
Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W

E4362A-J02
Option J02 is a 594W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.
E4362A-J03
Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W

E4362A-J03
Option J03 is a 600W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.
E4362A-J05
Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W

E4362A-J05
Option J05 is a 560W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.
E4362A-J06 Solar Array Simulator DC Module 180V, 3.4A, 565W
E4362A-J10 Low Acoustic Noise Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W
E4362A-J18 Solar Array Simulator DC Module 0-150V, 4A, 600W
E4362A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Z2094B-xxx Agilent Solar Array Simulation System Z2094B-xxx キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システム 

    Z2094B-xxx キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システム

    キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システムは、正確、高速でコストパフォーマンスの高い、マルチセグメント・ソーラー・アレイの出力特性のシミュレーションを可能にします。