検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 124,328

構成例  

構成例

E4361A Solar Array Simulator DC Module 0-65V, 8.5A, 510W

  • E4361A-J01 Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E4361A-J01
Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W 

Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W

E4361A-J01
Keysight E4361A-J01は、498 W太陽電池シミュレータDC電源モジュールで、太陽電池の出力特性をシミュレートできます。
E4361A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4361A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4361A-J02 Solar Array Simulator DC Module 75V, 8A, 553W
E4361A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。