検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E4360A-0L1 English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) 3,865
E4360A-908 Rackmount Kit 18,470
E4361A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 44,247
E4361A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 32,445
E4361A-ATO Solar Array Simulator DC Module 0-65V, 8.5A, 510W 733,687
E4361A-J01
Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W 

Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W

E4361A-J01

価格: ¥ 124,328

Keysight E4361A-J01は、498 W太陽電池シミュレータDC電源モジュールで、太陽電池の出力特性をシミュレートできます。
124,328
E4361A-J02 Solar Array Simulator DC Module 75V, 8A, 553W 72,713
E4361A-UK6 Commercial calibration certificate with test data 19,614
E4362A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 44,247
E4362A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 32,445
E4362A-ATO Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5.0A, 600W 733,687
E4362A-J01
Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W

E4362A-J01

価格: ¥ 115,210

Keysight E4362Aは、594 W太陽電池シミュレータDC電源モジュールで、太陽電池の出力特性をシミュレートできます。
115,210
E4362A-J02
Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W

E4362A-J02

価格: ¥ 115,210

Option J02 is a 594W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.
115,210
E4362A-J03
Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W

E4362A-J03

価格: ¥ 785,302

Option J03 is a 600W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.
785,302
E4362A-J04
Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W

E4362A-J04

価格: ¥ 146,042

Option J04 is a special option that is added to the standard solar array simulator DC module.
146,042
E4362A-J05
Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W

E4362A-J05

価格: ¥ 133,477

Option J05 is a 560W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.
133,477
E4362A-J06 Solar Array Simulator DC Module 180V, 3.4A, 565W 94,427
E4362A-J10 Low Acoustic Noise Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W 0
E4362A-J18 Solar Array Simulator DC Module 0-150V, 4A, 600W 71,125
E4362A-UK6 Commercial calibration certificate with test data 19,614
E4369A
フィラー・パネル 

フィラー・パネル

E4369A

価格: ¥ 9,225

E4360Aモジュラ太陽電池シミュレータ・メインフレーム用のフィラー・パネル・キット。
9,225

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 63,741
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 119,983

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available E4360モジュラ太陽電池シミュレータ  

    E4360モジュラ太陽電池シミュレータ

    E4360モジュラ太陽電池シミュレータは、さまざまな環境条件で、さまざまな太陽電池のI-V曲線を正確にシミュレートします。