検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1586B Temperature Module

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 10,316

構成例  

構成例

U1586B Temperature module

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available U1602B ハンドヘルドオシロスコープ、20 MHz、2個のアナログチャネル [販売終了製品] 

    U1602B ハンドヘルドオシロスコープ、20 MHz、2個のアナログチャネル [販売終了製品]

    • 20-MHz Bandwidth
    • 2 channels
    • Maximum 200 MSa/s Sampling Rate
    • Up to 125,000 points memory depth (screen viewable only)
    • Large 4.5 inch color display
    • Waveform Zoom and Math Functions
    • 6000 count Digital Multimeter
    • DMM Data Logging Capability
       

  • No image available U1604B ハンドヘルドオシロスコープ、40 MHz、2個のアナログチャネル [販売終了製品] 

    U1604B ハンドヘルドオシロスコープ、40 MHz、2個のアナログチャネル [販売終了製品]

    • 40-MHz Bandwidth
    • 2 channels
    • Maximum 200 MSa/s Sampling Rate
    • Up to 125,000 points memory depth (sceen viewable only)
    • Large 4.5 inch color display
    • Waveform Zoom and Math Functions
    • 6000 count Digital Multimeter
    • DMM Data Logging Capability