検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1586B Temperature Module

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 10,316

構成例  

構成例

U1586B Temperature module

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • K-type bead probe supplied.
  • Measures -50°C ~ 1000°C / -58°F ~ 1832°F.
  • Slider switch to measure in °C or °F.
  • 1 mV/°C or 1mV/°F output.
  • Either Alkaline or Carbon-Zinc single standard 9V battery needed.
  • To be used with Keysight handheld oscilloscopes or handheld digital multimeters.

概要

The U1586B temperature adapter expands the capabilites of your handheld oscilloscope or handheld digital multimeter to measure temperature, either in °C of °F. To be used with a K-type bead thermocouple, and with approximately 1600 hours battery life with an alkaline battery, this adapter ensures you get the most out of your handheld scope or DMM purchase.