検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U9076A EXT用1xEV-DO測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U9076A-1FP 1xEV-DO Measurement Application, fixed perpetual license
U9076A-1TP 1xEV-DO Measurement Application, transportable perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available EXT用Xシリーズ測定アプリケーション 

    EXT用Xシリーズ測定アプリケーション

    EXT用ソフトウェア・アプリケーションには、携帯電話、無線インタフェース、デジタル・ビデオ用などがあります。これらは、Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザの実証済み測定アプリケーションをベースにしています。

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set EXT用波形ライセンス5/50パック 

    EXT用波形ライセンス5/50パック

    5パック/50パック・オプション付き波形ライセンスは、製造用のコスト・パフォーマンスの高いソリューションで、複数の無線フォーマット(Keysight Signal Studioソフトウェア)を使用して作成された波形を使用可能にしたり再生することができます。

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A EXT用Sequence Studio 

    U9066A EXT用Sequence Studio

    グラフィカルなSequence Studioソフトウェアにより、テスト・プランの校正/検証の開発/トラブルシューティングを大幅に簡素化し、テスト・プログラミング・サポートの必要性を軽減できます。

  • PathWave Signal Generation 

    PathWave Signal Generation

    • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
    • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
    • スケーラブルな機能および性能

関連製品&ソリューション

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT無線通信テスト・セット [販売終了製品] 

    E6607B EXT無線通信テスト・セット [販売終了製品]

    • 高度なテスト・シーケンサ、シングル収集、マルチ測定、マルチポート・アダプタにより、テスト時間の短縮と製造スループットの向上を実現
    • 最新および既存の無線フォーマットをテスト
    • 標準のEXT構成で最高3.8 GHzまでサポート
    • プラットフォーム収集コストの低減