特長
- 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠した高速ワンボタン測定
- EXTシーケンサを使用して1回の収集で得られる複数の測定値により、製造向けの優れた測定速度を実現します
- 3GPPリリース99~8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
W-CDMA測定
- W-CDMAチャネルおよび信号の自動検出と解析
- EVM、ピーク・コード・ドメイン・エラー、周波数誤差、コード・ドメイン・パワーなど
- チャネル・パワー、ACP、占有帯域幅、ACP、スペクトラム・エミッション・マスク
- PRACHパワーおよびスロット・パワー測定
HSPA(HSDPA/HSUPA)/HSPA+測定
- 4PAM-I/Q(16QAM)E-DPDCH/64QAM HS-PDSCHの自動検出/解析およびテスト・モデル6用プリセット
- DPCH/E-DPCH構成設定による、HS-DPCCH/E-DPCCH/E-DPDCHの自動検出とパワー・ベータ計算
- EVM、ピーク・コード・ドメイン・エラー、周波数誤差、コード・ドメイン・パワーなど
- チャネル・パワー、ACP、占有帯域幅、ACP、スペクトラム・エミッション・マスク
その他の特長
- ライセンス・キーでアップグレード可能
- トランスポータブル・ライセンス
- SCPIリモート・ユーザ・インタフェース
E6607A EXT無線通信テスト・セット用U9073A W-CDMA測定アプリケーションは、高速で規格ベースのワンボタン測定と変調解析機能を提供します。EXTは、デバイス/モジュールの校正/検証の高速化を実現して次世代の製造テストに対応するために、柔軟なテスト・シーケンサを使用した、高速信号収集機能、高速解析用のマルチ測定手法、画期的なテスト速度を活用しています。