検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U9073A EXT用W-CDMA測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠した高速ワンボタン測定
  • EXTシーケンサを使用して1回の収集で得られる複数の測定値により、製造向けの優れた測定速度を実現します
  • 3GPPリリース99~8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析

W-CDMA測定

  • W-CDMAチャネルおよび信号の自動検出と解析
  • EVM、ピーク・コード・ドメイン・エラー、周波数誤差、コード・ドメイン・パワーなど
  • チャネル・パワー、ACP、占有帯域幅、ACP、スペクトラム・エミッション・マスク
  • PRACHパワーおよびスロット・パワー測定

HSPA(HSDPA/HSUPA)/HSPA+測定

  • 4PAM-I/Q(16QAM)E-DPDCH/64QAM HS-PDSCHの自動検出/解析およびテスト・モデル6用プリセット
  • DPCH/E-DPCH構成設定による、HS-DPCCH/E-DPCCH/E-DPDCHの自動検出とパワー・ベータ計算
  • EVM、ピーク・コード・ドメイン・エラー、周波数誤差、コード・ドメイン・パワーなど
  • チャネル・パワー、ACP、占有帯域幅、ACP、スペクトラム・エミッション・マスク

その他の特長

  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • トランスポータブル・ライセンス
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース

概要

E6607A EXT無線通信テスト・セット用U9073A W-CDMA測定アプリケーションは、高速で規格ベースのワンボタン測定と変調解析機能を提供します。EXTは、デバイス/モジュールの校正/検証の高速化を実現して次世代の製造テストに対応するために、柔軟なテスト・シーケンサを使用した、高速信号収集機能、高速解析用のマルチ測定手法、画期的なテスト速度を活用しています。