検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U9071A EXT用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠した高速ワンボタン測定
  • EXTシーケンサを使用して1回の収集で得られる複数の測定値により、製造向けの優れた測定速度を実現します

GSM/EDGE測定

  • 送信パワー、パワー対時間(PvT)、マルチスロット機能搭載
  • エラー・ベクトル振幅(EDGEのみ)および位相/周波数誤差(GSMのみ)の極座標ベクトル表示とコンスタレーション表示

EDGE Evolution測定

  • ノーマル・バースト(NB)のサポート:GMSK、8PSK、16QAM、32QAM
  • ハイ・シンボル・レート(HSR)バーストのサポート:QPSK、8PSK、16QAM、32QAM。スペクトラムの狭い/広いパルス・シェーピングTxフィルタを含む
  • NBバーストとHSRバーストが混在したミックスド・スロットを含む、すべての変調方式の自動検出/同期、および安定したバースト検出のための拡張トリガ・ホールドオフ設定

その他の特長

  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • トランスポータブル・ライセンス
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース

概要

E6607A EXT無線通信テスト・セット用U9071A GSM/EDGE測定アプリケーションは、高速で規格ベースのワンボタン測定と変調解析機能を提供し、EDGE Evolution(EGPRS2)にも対応します。EXTは、デバイス/モジュールの校正/検証の高速化を実現して次世代の製造テストに対応するために、柔軟なテスト・シーケンサを使用した、高速信号収集機能、高速解析用のマルチ測定手法、画期的なテスト速度を活用しています。