特長
測定
- AM/FM/ΦM信号の変調解析
- アナログ変調信号の解析に使用するディテクタを選択可能:ピーク+、ピーク-、(p-p)/2、RMS
- 4分割表示により、RFスペクトラム、復調波形、AF(変調信号)スペクトラム、復調指標テーブルを同時に表示可能
- 変調信号をスピーカで再生(「チューン・アンド・リスン」)
その他の特長
- ライセンス・キーでアップグレード可能
- トランスポータブル・ライセンス
- SCPIリモート・ユーザ・インタフェース
E6607A EXT無線通信テスト・セット用U9063Aアナログ復調測定アプリケーションは、AM、FM、ΦMなどのアナログ変調信号を容易に解析できるワンボタン測定を提供します。復調波形、AFスペクトラム、RFスペクトラム、復調指標を優れた測定速度とともに提供します。詳細に信号を調査するために、復調信号をスピーカから再生できます。