検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2150B 43G 電気/光 BER 試験システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight E2150B は、販売停止製品です。 このページの情報は、販売後の製品サポートのみを目的にしています。 後継製品については、つぎのリンクから参照ください。 最新の 40G ParBERT システム

Keysight E2150B 43G 電気/光 BER 試験システムは、完全に統合された拡張性に富むターンキー・ソリューションです。 電気または光で 43Gb/s までの信号を提供します。 E2150B は、キーサイトの最も先進の測定器を使い、40G ディジタル伝送用の電気または光モジュールやコンポーネントを試験します。 この 43G システムにより、コンポーネント・メーカは、個々のコンポーネント、 ライン・カード、 完成システムなどの誤り率 (BER) を実際に使われるビット・レートで解析することができます。

E2150B は、Keysight ParBERT 81250 43G、 E4894A 2.7G または E4896A 3.35G パターン発生器、 E4895A 2.7G または Keysight E4897A 3.35G エラー検出器、 光測定機器、 ケーブル、 ラック、 PC およびソフトウェアを基盤にしたモジュラ・プラットフォームです。 標準の擬似ランダム・シーケンス (PRBS) パターンおよびユーザ定義のパターンをシリアル・インタフェース上に発生し、その誤り率を解析することができます。 静的な OC-768 SONET および STM-256 SDH フレームのエミュレーション機能により、OC-768 システムおよびライン・カードを試験します。

Keysight E2151B は、43G 光アップグレード BER 試験システムです。 既に電気 ParBERT を持っておられるユーザに、完全に統合された電気/光 BER 試験システムへのアップグレードを提供するものです。

E2150B 試験システムは、標準で、PC、 ソフトウェア、 すべての電気/光測定機器、 ケーブルなど、必要なすべてが完全に試験されて 2 m ラックに収められ、振りアーム上の 18 " フラット・パネル・モニタと一緒に納入されます。 システム・ラックのレイアウト、 ケーブル配線、 測定機器の配置、 空冷のエア・フロー、 被試験デバイス (DUT) インタフェース・パネルは、すべて最適化されます。 16 の 2.7G または 3.35G 個別チャネルがユーザ・パネルに取出されます。 これは、DUT との接続に供されたり、シリアル・データ・ストリームを発生するために 43.2G マルチプレクサにループ・バックするために使われます。 エラー検出のための 2.7G または 3.35G チャネルも、ユーザ・パネルに導かれます。

電気/光測定機能:

  • 光オプションの1つを追加することにより、E2150B は、電気入力、 電気出力、 光入力または光出力のデバイスを測定する能力を有します。
  • マルチプレクサ/ディ・マルチプレクサ
  • 電気入力-光出力デバイス
  • 光入力-電気出力デバイス
  • 光入出力デバイス
  • 電気入出力デバイス
  • 如何なる組合せの上記デバイス