検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W1328BP Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドル

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例  

構成例

W1328BP Genesys Core, Synthesis, Circuit, System, EM license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked
    • E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Coreリニアシミュレーション、スケマティック、レイアウト、測定器リンク
  • ノンリニアシミュレーションおよびXパラメータ
  • RFシステムシミュレーション
  • 電磁界シミュレーション
  • カスタム仕様のフィルター、整合、ミキサー、イコライザー、発振器、信号制御、PLLによる完全な回路シンセシス

概要

Genesys RF and Microwave Design Software

Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドルは、業界で最も完全な回路シンセシス機能に加えて、RFシステム/回路/電磁界シミュレーション機能を備えた、最も高性能のGenesys構成です。また、市販の同等の機能よりも安価で、RF/マイクロ波ボードのデザイナに対して、最高の性能と価値を保証します。

大容量のマルチスレッドMomentum GXF電磁界シミュレータを使用すれば、RF/マイクロ波ボードを短時間で正確にシミュレートできるので、下流部門で無駄なボード作成を繰り返さずに済みます。Genesysは、習得が簡単で使いやすいので、ペースの速い製造指向の設計フローで、エンジニアの生産性をすぐに高めることができます。

Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドル導入のメリット

  • 非常に幅広いリニア/ノンリニア回路/システム・コンポーネント・シンセシスおよびプレーナ・アンテナ・デザイン・アプリケーションに対応し、正確なボード・レイアウト近似性解析により、下流におけるハードウェアの試作の繰り返しをなくすことが可能
  • 業界最小の維持コスト
  • 最高性能のRF/マイクロ波ボード・デザイン・ツールを低価格で提供

非常に幅広いアプリケーションへの対応

Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドルは、完全統合型のRF/マイクロ波ボード・デザイン環境で、プロジェクトの不確かさ、遅延、リスクを軽減すると同時に、性能と歩留まりの向上を実現します。以下の機能が統合されています。

  • リニア/統計シミュレーション/最適化機能、高度なMathlangデータ解析、テスト機器とのリンク、使いやすいデータ・ディスプレイ、レイアウト、レイアウト・トランスレータ、3次元レイアウト/電磁界データ・ビジュアリゼーション機能を備えた、コア・デザイン環境
  • 日常のデザイン作業を数時間から数分に短縮する、パッシブ/アクティブ・コンポーネント用の11種類の回路シンセシス
  • 下流部門のコストや遅延に影響を与えるアーキテクチャ、周波数、コンポーネントに関する重要な決定を行う前にシステム・デザインを最適化する、高度なRFシステム・アーキテクチャ/周波数プラニング・ツール
  • 増幅器、ミキサ、オシロスコープの定常状態非線形回路解析および最適化用のHarbecハーモニック・バランス・シミュレーション機能
  • Sパラメータ・ブロックなどの周波数ドメイン・モデルを含めることのできるRF回路/高速信号経路のトランジェント動作の解析用のCayenneトランジェント・シミュレーション/コンボリューション機能
  • RFボード・レイアウト近接効果の正確かつ高速の大容量シミュレーションにより、プロトタイプの作成/製造過程における無駄なハードウェアの試作の繰り返しをなくす、Momentum GXF 3次元プレーナ電磁界シミュレーション
  • 長方形のグリッド・メッシュに制限がなく、任意の複雑なレイアウトにも対応できるので、プレーナ・アンテナやアンテナ・アレイを効率的にシミュレートできる、Momentum GXF 3次元プレーナ電磁界シミュレータ
  • 市場初の画期的な製品をデザインするために、RF MEM(マイクロ電気機械システム)、TFT(薄膜トランジスタ)、電気光コンポーネントなどのカスタム回路シミュレーション・モデルを作成するためのVerilog-Aノンリニア・モデル開発環境

最小の維持コスト

  • Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドルのノードロック・ライセンスには1年間のサポート/アップグレードが含まれているので、業界のどの等価機能よりもコストがかかりません。実際に、これは、他の多くのRF/マイクロ波ボード・デザイン・ツールを1個1年間レンタルするよりも安いコストです。
  • Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドルは、タイムベース・ライセンスでご利用いただくこともできるので、予算の厳しいプロジェクトに対するキャッシュフローの影響を低減できます。

W1438L

最高性能のRF/マイクロ波ボード・デザイン・ツールを低価格で提供

  • Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドルは、ユーザビリティ、品質、確度、技術の幅広さを犠牲にすることなく、より豊富な機能をより低価格で提供するため、他のRF EDAプラットフォームより優れています。
  • Genesysを使用すれば、RF/マイクロ波ボード・エンジニアは、インストール/管理が簡単なツールで効率的なデザインを手頃な価格で体験できます。エンタープライズ・レベルの設計フローの自動化も簡単に管理できます。
  • 例えば、Coreは単体でも、別途購入した場合には何倍もコストがかかる豊富な機能をほとんど備えているので、統合のメリットはありません。Genesys Coreには、テスト機器とのリンク機能を備えた実証済みの使いやすいRFスケマティックの取り込み/レイアウト/デザイン管理環境だけでなく、高度な最適化機能を搭載した高性能のリニア/統計シミュレータも統合されています。Genesys Coreは、Matlabで使用されているMathlangスクリプト言語をフルにサポートしているので、データ処理能力に優れています。Genesys Coreはまた、レイアウトの無料インポート/エクスポート・トランスレータ(Gerber、DXF/DWG、GDSIIなど)と対話型の3次元レイアウト・ビュワーを備えているので、電磁界シミュレーションや下流部門での製造のためのRF PCBデザインを準備することができます。
  • これに対して、他のRF EDAツールでは、RFアウェア・レイアウト/テスト機器とのリンクは、専用のオプション機能となっています。
  • Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドルは、高性能で低価格の最適な規模のEDAソリューションで、さまざまなRF/マイクロ波ボード・デザイナにご利用いただけます。

Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドルで設計できるもの

  • RFボード、マイクロ波ハイブリッド基板、システム・モジュール、その他のプレーナ・テクノロジーに基づいて作成された高性能/高歩留まりのリニア/ノンリニア回路およびシステム
  • フィルタ、整合回路、パワー・ディバイダ、コンバイナ、イコライゼーション、マルチプレクサ、その他の受動回路
  • 増幅器、ミキサ、オシロスコープ、スイッチ、その他の能動回路
  • RFシステム、サブシステム、マルチファンクション・アセンブリ
  • 効率を最適化するためのアクティブ・デバイスのDCバイアス
  • プレーナ・アンテナやアンテナ・アレイ
  • 正確なシミュレーション/保護されたIPを提供するためのカスタムVerilog-Aビヘイビア・モデル

Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドルは、以下の高性能のGenesys機能ブロックに搭載されている機能をすべて安価に統合しています。このため、業界で最もコスト・パフォーマンスの高い、高性能RF/マイクロ波ボード・デザイン・ツールとなっています。

Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドルの主な機能ブロック
機能ブロック 概要
  Genesys Core コア・デザイン環境、リニア・シミュレータ、最適化、レイアウト、3次元表示、統計機能
  Genesys シンセシス パッシブ/アクティブ・コンポーネント・シンセシス  (Genesys Filter & Matchを含む)
  Genesys System システム・アーキテクチャ/周波数プラニング・シミュレータ
  Genesys Circuit タイム・ドメイン/周波数ドメイン非線形回路シミュレータ
  Genesys EM 3次元プレーナ電磁界シミュレータ (Momentum GXF)

Genesysの製品構造とオプションの詳細。

Genesys RF/マイクロ波デザイン・ソフトウェアに戻る。