お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- EDAツール(電子設計自動化)
- PathWave RF Synthesis(Genesys)
- W1326BP Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドル [Discontinued]
W1326BP Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドル
販売/サポート
販売終了/現在サポート中
販売終了/現在サポート中
Prev
後継機種
W5308B PathWave RF合成コア、合成、回路、システム、Modulated-RF
Next
- 概要と特性
- 購入後のアップグレード
- リソース
HIGHLIGHTS
- Coreリニアシミュレーション、スケマティック、レイアウト、測定器リンク
- ノンリニアシミュレーションおよびXパラメータ
- RFシステムシミュレーション
- カスタム仕様のフィルター、整合、ミキサー、イコライザー、発振器、信号制御、PLLによる完全な回路シンセシス
Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドルは、最適なRFシステム・アーキテクチャおよびシステム内の回路コンポーネントを効率的にデザインするために必要な機能を兼ね備えています。
対話型のシステム周波数プラニング/RF回路シンセシス機能が冗長な日常のデザイン作業を数時間から数分に短縮するのに対して、Spectrsysシステム・シミュレータの革新的な原因解析機能は、アーキテクチャ、周波数、コンポーネント・パーティショニングに関する重要な決定を行う前に、問題のあるスプリアス信号の発生源を特定して、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぎます。
また、市販の同等の機能よりも安価で、RF/マイクロ波システム/回路ボードのデザイナに対して、最高の性能と価値を保証します。Genesysは、習得が簡単で使いやすいので、ペースの速い製造指向の設計フローで、エンジニアの生産性をすぐに高めることができます。
Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドル導入のメリット
- Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドルは専用のデザイン/シンセシス/診断ツールで、RFシステム・アーキテクトや回路コンポーネント・デザイナは、実現可能な回路コンポーネント仕様の最適な周波数プラニング/パーティショニングで高性能のRFシステムを実現できます。
- Spectraysシステム・シミュレータ独自の原因解析機能は、スプレッドシートやDSP/演算ツールでは無視されるスプリアス周波数ミキシングやインピーダンス不整合などのRFアナログ障害の原因を診断します。
- 日常のデザイン作業を数時間から数分に短縮する、パッシブ/アクティブ・コンポーネント用の11種類の回路シンセシス。さまざまな代替デザイン手法を探索して、性能とコストをすばやく比較することができます。詳細なリストについては、 Genesys シンセシスを参照してください。
- システム・シミュレータと回路シミュレータの統合により、システム・アーキテクトや回路デザイナは、アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様に関する重要な決定を行う前に、デザイン・トレードオフを対話形式で実行して、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぐことができます。
- 100種類を超える定義済みのシステム測定と適切なパワー/電圧ベースのビヘイビア・モデルを備えているので、自作のコードの代わりに専用のRFシステム・デザイン・グラフィカル・ツールを使用できます。これは特に、有利な航空宇宙防衛契約を勝ち取るために、正確で現実的なRFシステム性能のシミュレーションによる非常に専門的な提案を作成するのに有効です。
- Verilog-Aノンリニア・モデル開発環境では、市場初の画期的な製品をデザインするために、RF MEM(マイクロ電気機械システム)、TFT(薄膜トランジスタ)、電気光コンポーネントなどのカスタム回路シミュレーション・モデルを作成することができます。
Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドルの対象者 | |
---|---|
ユーザの立場 | Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemの利点 |
RFシステムを実現する必要のあるRFシステム・アーキテクトと回路デザイナから成るチーム | システム・シミュレータと非線形回路シミュレータの統合により、システム・アーキテクトや回路デザイナは、アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様に関する重要な決定を行う前に、デザイン・トレードオフを対話形式で実行して、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぐことができます。 |
スプレッドシートに依存するRFシステムのデザイナ | システム・アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様パーティショニングに関する重要な決定を行う前に、スプレッドシートでは見落とされるスプリアス周波数ミキシングの発生源やインピーダンス不整合などを詳細に診断解析できるので、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぐことができます。 |
演算エンジン/タイムドメインDSPシミュレータに依存するRFシステムのデザイナ | Genesysにより、RFハードウェアの設計後、信号の検証/処理用のDSPツールを適用する前に、最適な生/未補正のアナログRFハードウェアを設計することができます。システム・アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様パーティショニングに関する決定を行う前に、スプリアス周波数やインピーダンス不整合などのRFシステム効果を把握します。 |
Keysight ADSおよびその他の主要EDAプラットフォームのユーザ | 同等のインプラットフォーム・ツールより優れたRFシステム・アーキテクチャ/回路シンセシス機能をより安価に提供します。ADSデザイン・フローとの統合。 |
提案作成者、システム・アーキテクト、テスト/修理プランの作成者 | NRE/IPを作成しなくても、システムの現実的で有用な解析をすばやく実行できるだけでなく、実装、検証、専門的なレポートの作成まで行うことができます。提案には、専門的かつ現実的なシミュレーションが盛り込まれるだけでなく、システムを予定通りに提供できるという高い信頼度もあります。 |
RFシステム/回路の設計を専門分野としないユーザ | Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドルは、業界で最も幅広いシンセシス・ツールを備えているので、 コンサルティングを受けなくても、作業用システムを作成/仕様化できます。また、多くのテンプレートやサンプルが用意されているので、システム/回路の設計原理を独学することも可能です。 |
Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemで設計できるもの
- RFアップコンバータ/ダウンコンバータのアーキテクチャと関連するリニア/ノンリニア回路コンポーネント
- トランシーバ、ディテクタ、モニタ用の通信信号経路と関連するリニア/ノンリニア回路コンポーネント
- 衛星リンク/地上マイクロ波リンク
- 民生/無線/防衛機器用通信リンクと関連するリニア/ノンリニアRF回路
- 新しいアプリケーション向けの民生用チップセットを再配備する医療/RFID/専用データ・リンク
- マルチバンド・レシーバのアーキテクチャ、イメージ・ノイズ除去/干渉ノイズ除去システムおよび回路コンポーネント
- 直交座標フィードバック、フィードフォワード、平衡などの増幅器のリニアライゼーション・トポロジー
- 効率を最適化するためのRFデバイスのDCアダプティブ・バイアス
- RFICダウンコンバータなどの電圧ベースのシステム
- 正確なシミュレーション/保護されたIPを提供するためのカスタムVerilog-Aビヘイビア・モデル
最小の維持コスト
- Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドルのノードロック・ライセンスには1年間のサポート/アップグレードが含まれているので、他社の同等機能よりもコストがかかりません。実際に、これは、他の多くのRF/マイクロ波ボード・デザイン・ツールを1個1年間レンタルするよりも安いコストです。Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドルは、タイムベース・ライセンスでご利用いただくこともできるので、予算の厳しいプロジェクトでも、キャッシュフローの影響を低減できます。
最高性能のRF/マイクロ波システム/回路デザイン・ツールを低価格で提供
- Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドルは、ユーザビリティ、品質、確度、技術の幅広さを犠牲にすることなく、より豊富な機能をより低価格で提供するため、他のRF EDAプラットフォームより優れています。
- Genesysを使用すれば、RF/マイクロ波システム/回路エンジニアは、インストール/管理が簡単なツールで効率的なデザインを手頃な価格で体験できます。エンタープライズ・レベルの設計フローの自動化も簡単に管理できます。
- 例えば、Genesys Coreは単体でも、別途購入した場合には何倍もコストがかかる豊富な機能をほとんど備えているので、統合のメリットはありません。Genesys Coreには、テスト機器とのリンク機能を備えた実証済みの使いやすいRFスケマティックの取り込み/レイアウト/デザイン管理環境だけでなく、高度な最適化機能を搭載した高性能のリニア/統計シミュレータも統合されています。Genesys Coreは、Matlabで使用されているMathlangスクリプト言語をフルにサポートしているので、データ処理能力に優れています。Genesys Coreはまた、レイアウトの無料インポート/エクスポート・トランスレータ(Gerber、DXF/DWG、GDSIIなど)と対話型の3次元レイアウト・ビュワーを備えているので、電磁界シミュレーションや下流部門での製造のためのPCBデザインを準備することができます。
- これに対して、他のRF EDAツールでは、RFアウェア・レイアウト/テスト機器とのリンクは、専用のオプション機能となっています。
- Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドルは、高性能で低価格の最適な規模のEDAソリューションで、さまざまなRF/マイクロ波システム/回路デザイナにご利用いただけます。
Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドルの主な機能ブロック | |
---|---|
機能ブロック | 概要 |
Genesys Core | コア・デザイン環境、リニア・シミュレータ、最適化、レイアウト、3次元表示、統計機能 |
Genesys シンセシス | パッシブ/アクティブ・コンポーネント・シンセシス (Genesys Filter & Matchを含む) |
Genesys System | システム・アーキテクチャ/周波数プラニング・シミュレータ |
Genesys Circuit | タイム・ドメイン/周波数ドメイン非線形回路シミュレータ |
並び替え :
日付
日付
タイトル
Filter Results
この製品の情報はありません。
リセット
コンテンツのタイプ