Genesys Core、System バンドルを使用すれば、最適なRFシステム・アーキテクチャを効率的にデザインできます。
対話型のシステム周波数プラニング (WhatIF) 機能は、RFシステムにおける冗長な周波数ミキシングの計算を数時間から数分に短縮します。さらに、Spectrasysシステム・シミュレータの革新的な原因解析機能は、アーキテクチャ、周波数、コンポーネント・パーティショニングに関する重要な決定を行う前に、問題のあるスプリアス信号の発生源を特定して、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぎます。
Genesys Core、Systemバンドルはまた、市販の同等の機能よりも安価で、RF/マイクロ波システムのデザイナに対して、最高の性能と価値を保証します。Genesysは、習得が簡単で使いやすいので、ペースの速い製造指向の設計フローで、エンジニアの生産性をすぐに高めることができます。
Genesys Core、Systemバンドル導入のメリット
- Genesys Core、Systemバンドルは専用のデザイン/診断ツールで、RFシステム・アーキテクトは、システム・コンポーネント仕様の最適な周波数プラニング/パーティショニングで高性能のRFシステムを実現できます。
- Spectraysシステム・シミュレータ独自の原因解析機能は、スプレッドシートやDSP/演算ツールでは無視されるスプリアス周波数ミキシングやインピーダンス不整合などのRFアナログ障害の原因を診断します。
- システム・シミュレータとリニア回路シミュレータの統合により、システム・アーキテクトや回路デザイナは、アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様に関する重要な決定を行う前に、デザイン・トレードオフを対話形式で実行して、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぐことができます。
- 100種類を超える定義済みのシステム測定と適切なパワー/電圧ベースのビヘイビア・モデルを備えているので、自作のコードの代わりに専用のRFシステム・デザイン・グラフィカル・ツールを使用できます。これは特に、有利な航空宇宙防衛契約を勝ち取るために、正確で現実的なRFシステム性能のシミュレーションによる非常に専門的な提案を作成するために有効です。
Genesys Core、Systemバンドルの対象者 |
ユーザの立場 |
Genesys Core、Systemバンドルの利点 |
RFシステムを実現する必要のあるRFシステム・アーキテクトと回路デザイナから構成されたチーム |
システム・シミュレータとリニア回路シミュレータの統合により、システム・アーキテクトや回路デザイナは、アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様に関する重要な決定を行う前に、デザイン・トレードオフを対話形式で実行して、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぐことができます。 |
スプレッドシートに依存するRFシステムのデザイナ |
システム・アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様パーティショニングに関する重要な決定を行う前に、スプレッドシートでは見落とされるスプリアス周波数ミキシングの発生源やインピーダンス不整合などを詳細に診断解析できるので、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぐことができます。 |
演算エンジン/タイムドメインDSPシミュレータに依存するRFシステムのデザイナ |
Genesysにより、RFハードウェアの設計後、信号の検証/処理用のDSPツールを適用する前に、最適な生/未補正のアナログRFハードウェアを設計することができます。システム・アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様パーティショニングに関する決定を行う前に、スプリアス周波数やインピーダンス不整合などのRFシステム効果を把握します。 |
Keysight ADSおよびその他の主要EDAプラットフォームのユーザ |
同等のインプラットフォーム・ツールより優れたRFシステム・アーキテクチャ・デザイン機能をより安価に提供します。ADSデザイン・フローとの統合。 |
システム・アーキテクト |
設計するシステムの動作検証が行え、システム・アーキテクチャが現実的かどうかの確認が容易に行えます。 |
Genesys Core、Systemバンドルで設計できるもの
- RFアップコンバータ/ダウンコンバータのアーキテクチャ
- あらゆる種類の通信信号経路:トランシーバ、ディテクタ、モニタ
- 衛星リンク/地上マイクロ波リンク
- 民生/無線/防衛機器用通信リンク
- 新しいアプリケーション向けの民生用チップセットを再配備する医療/RFID/専用データ・リンク
- マルチバンド・レシーバのアーキテクチャ、イメージ・ノイズ除去/干渉ノイズ除去システム
- RFICダウンコンバータなどの電圧ベースのシステム
最小の維持コスト
- Genesys Core、Systemバンドルのノードロック・ライセンスには1年間のサポート/アップグレードが含まれているので、他社の同等機能よりもコストがかかりません。実際に、これは、他の多くのRF/マイクロ波システム・デザイン・ツールを1個1年間レンタルするよりも安いコストです。Genesys Core、Systemバンドルは、タイムベース・ライセンスでご利用いただくこともできるので、予算の厳しいプロジェクトでも、キャッシュフローの影響を低減できます。
最高性能のRF/マイクロ波システム・デザイン・ツールを低価格で提供
- Genesys Core、Systemは、ユーザビリティ、品質、確度、技術の幅広さを犠牲にすることなく、より豊富な機能をより低価格で提供するため、他のRF EDAプラットフォームより優れています。
- Genesysを使用すれば、RF/マイクロ波システム・エンジニアは、インストール/管理が簡単なツールで効率的なデザインを手頃な価格で体験できます。エンタープライズ・レベルの設計フローの自動化も簡単に管理できます。
- 例えば、Genesys Coreは単体でも、別途購入した場合には何倍もコストがかかる豊富な機能をほとんど備えているので、統合のメリットはありません。Genesys Coreには、テスト機器とのリンク機能を備えた実証済みの使いやすいRFスケマティックの取り込み/レイアウト/デザイン管理環境だけでなく、高度な最適化機能を搭載した高性能のリニア/統計シミュレータも統合されています。Genesys Coreは、Matlabで使用されているMathlangスクリプト言語をフルにサポートしているので、データ処理能力に優れています。Genesys Coreはまた、レイアウトの無料インポート/エクスポート・トランスレータ(Gerber、DXF/DWG、GDSIIなど)と対話型の3次元レイアウト・ビュワーを備えているので、電磁界シミュレーションや下流部門での製造のためのPCBデザインを準備することができます。
- これに対して、他のRF EDAツールでは、RFアウェア・レイアウト/テスト機器とのリンクは、専用のオプション機能となっています。
Genesys Core、Systemバンドルは、RF/マイクロ波システム・デザイナを対象とする、高性能で低価格の最適な規模のEDAソリューションです。
Genesys Core、Systemバンドルの主な機能ブロック |
機能ブロック |
概要 |
Genesys Core |
コア・デザイン環境、リニア・シミュレータ、最適化、レイアウト、3次元表示、統計機能 |
Genesys System |
システム・アーキテクチャ/周波数プラニング・シミュレータ |
Genesysの製品構造とオプションの詳細。
Genesys RF/マイクロ波デザイン・ソフトウェアに戻る。