検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,738,546

構成例

W1322BP Genesys Core, Synthesis license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked
    • E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,738,546

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Coreリニアシミュレーション、スケマティック、レイアウト、測定器リンク
  • 業界で最も広い範囲をカバーする自動回路合成機能および等価回路変換
  • カスタム仕様のフィルター、整合、ミキサー、イコライザー、発振器、信号制御、PLLによる完全な回路シンセシス

概要

Genesys RF and Microwave Design Software

Genesys Core、シンセシスバンドルは、Genesysリニア回路デザイン環境の機能と、RF EDA業界で最も幅広いRF回路シンセシス機能を兼ね備えているので、回路デザイナのスキル・レベルに関わらず、高性能のRF回路をすばやく設計できます。

Genesys Core、シンセシスバンドルを使用すれば、完全なデザインを実現するための第一歩として、フィルタ、整合回路、マルチプレクサ、コンバイナ/ディバイダ、ミキサ、オシロスコープなどのRF/マイクロ波回路をシンセシスすることができます。また、他社の同等機能よりも安価で、RF/マイクロ波回路のデザイナに対して、最高の性能と価値を保証します。

Genesysは、習得が簡単で使いやすいので、ペースの速い製造指向の設計フローで、エンジニアの生産性をすぐに高めることができます。

Genesys Core、シンセシスバンドル導入のメリット

 

  • 最も幅広いRF回路シンセシス・アプリケーションに対応
  • 業界最小の維持コスト
  • 最高性能のRF/マイクロ波回路デザイン・ツールを低価格で提供

幅広いアプリケーションへの対応

 

Genesys Core、シンセシスバンドルは、統合型のRF/マイクロ波回路デザイン環境で、プロジェクトの不確かさ、遅延、リスクを軽減すると同時に、性能と歩留まりの向上を実現します。以下の機能が統合されています。

  • リニア/統計シミュレーション/最適化機能、高度なMathlangデータ解析、テスト機器とのリンク、使いやすいデータ・ディスプレイ、レイアウト、レイアウト・トランスレータ、3次元レイアウト/電磁界データ・ビジュアリゼーション機能を備えた、コア・デザイン環境
  • 日常のデザイン作業を数時間から数分に短縮する、パッシブ/アクティブ・コンポーネント用の11種類の回路シンセシス。さまざまな代替デザイン手法を探索して、性能とコストをすばやく比較することができます。詳細なリストについては、 Genesys シンセシスを参照してください。

最小の維持コスト

 

  • Genesys Core、シンセシスバンドルのノードロック・ライセンスには1年間のサポート/アップグレードが含まれているので、他社の同等機能よりもコストがかかりません。実際に、これは、他の多くのRF/マイクロ波ボード・デザイン・ツールを1個1年間レンタルするよりも安いコストです。Genesys Core、シンセシスバンドルは、タイムベース・ライセンスでご利用いただくこともできるので、予算の厳しいプロジェクトでも、キャッシュフローの影響を低減できます。

Genesys RF and Microwave Design Software

最高性能のRF/マイクロ波回路デザイン・ツールを低価格で提供。

 

  • Genesys Core、シンセシスバンドルは、ユーザビリティ、品質、確度、技術の幅広さを犠牲にすることなく、より豊富な機能をより低価格で提供するため、他のRF EDAプラットフォームより優れています。
  • Genesysを使用すれば、RF/マイクロ波回路エンジニアは、インストール/管理が簡単なツールで効率的なデザインを手頃な価格で体験できます。エンタープライズ・レベルの設計フローの自動化も簡単に管理できます。
  • 例えば、Genesys Coreは単体でも、別途購入した場合には何倍もコストがかかる豊富な機能をほとんど備えているので、統合のメリットはありません。Genesys Coreには、テスト機器とのリンク機能を備えた実証済みの使いやすいRFスケマティックの取り込み/レイアウト/デザイン管理環境だけでなく、高度な最適化機能を搭載した高性能のリニア/統計シミュレータも統合されています。Genesys Coreは、Matlabで使用されているMathlangスクリプト言語をフルにサポートしているので、データ処理能力に優れています。Genesys Coreはまた、レイアウトの無料インポート/エクスポート・トランスレータ(Gerber、DXF/DWG、GDSIIなど)と対話型の3次元レイアウト・ビュワーを備えているので、電磁界シミュレーションや下流部門での製造のためのPCBデザインを準備することができます。
  • これに対して、他のRF EDAツールでは、RFアウェア・レイアウト/テスト機器とのリンクは、専用のオプション機能となっています。
  • Genesys Core、シンセシスバンドルは、高性能で低価格の最適な規模のEDAソリューションで、さまざまなRF/マイクロ波回路ボード・デザイナにご利用いただけます。

Genesys Core、シンセシスバンドルの対象者

 

  • RFデザインに携わることの少ないデザイナは、Genesys Core、シンセシスバンドルを使用することにより、設計のアイデアを実装できるので、すぐに生産性が向上するだけでなく、後でリニア回路を最適化して微調整して、最高性能を実現することも可能です。
  • 経験豊富なRFデザイナは、回路シンセシスによってデザインの高度化を図り、高い歩留まりで信頼性の高い製品を実現することができます。

Genesys Core、シンセシスバンドルで設計できるもの

 

  • 小信号増幅器や低雑音増幅器などの高性能/高歩留まりのリニアRF/マイクロ波回路
  • フィルタ、整合回路、パワー・ディバイダ、コンバイナ、イコライゼーション、マルチプレクサ、その他の受動回路
  • RF/マイクロ波/高速測定用のテスト・フィクスチャ
  • ミキサ、オシロスコープ、アナログPLLなどのアクティブ・コンポーネントのトポロジー
Genesys Core、シンセシスバンドルの主な機能ブロック
機能ブロック 概要
  Genesys Core コア・デザイン環境、リニア・シミュレータ、最適化、レイアウト、3次元表示、統計機能
  Genesys シンセシス パッシブ/アクティブ・コンポーネント・シンセシス  (Genesys Filter & Matchを含む)

Genesysの製品構造とオプションの詳細。

Genesys RF/マイクロ波デザイン・ソフトウェアに戻る。