Genesys Core、Filter、Matchバンドルは、Genesysリニア回路デザイン環境と便利な整合回路/フィルタ・シンセシス機能を兼ね備えているので、インピーダンス整合やフィルタのデザインなどの日常的なRF回路のデザイン作業を、数時間ではなく、数分で完了できます。
Genesys Core、Filter、Matchバンドルはまた、市販の同等の機能よりも安価で、RF/マイクロ波回路のデザイナに対して、最高の性能と価値を保証します。
Genesysは、習得が簡単で使いやすいので、ペースの速い製造指向の設計フローで、エンジニアの生産性をすぐに高めることができます。
Genesys Core、Filter、Matchバンドル導入のメリット
- 集中定数/分布定数コンポーネントを用いた自動インピーダンス整合回路シンセシスによる、増幅器、アンテナ、RFICリファレンス・ボード、テスト・フィクスチャ、システムのデザインの日常的なインピーダンス整合作業の実行
- ユーザ定義のサブストレート上での従来のRF集中定数コンポーネント/マイクロ波分布定数フィルタのフィルタ・回路合成(シンセシス)による、購入したフィルタのデザイン統合の柔軟性の向上
- 業界最小の維持コスト
- 最高性能のRF/マイクロ波回路デザイン・ツールを低価格で提供
幅広いアプリケーションへの対応
Genesys Core、Filter、Matchバンドルは、統合型のRF/マイクロ波回路デザイン環境で、プロジェクトの不確かさ、遅延、リスクを軽減すると同時に、性能と歩留まりの向上を実現します。以下の機能が統合されています。
- リニア/統計シミュレーション/最適化機能、高度なMathlangデータ解析、テスト機器とのリンク、使いやすいデータ・ディスプレイ、レイアウト、レイアウト・トランスレータ、3次元レイアウト/電磁界データ・ビジュアリゼーション機能を備えた、コア・デザイン環境
- 集中定数/分布定数コンポーネントと周波数依存の複雑な負荷を用いた、インピーダンス整合回路の狭周波数帯域と広周波帯域でのシンセシス
- RFアプリケーション用の典型的な集中定数フィルタ・シンセシス
- 60種類以上のトポロジーによる、マイクロ波アプリケーション用の分布定数フィルタ・シンセシス
- 集中定数/分布定数回路変換機能と自動不連続部挿入機能を用いた、13種類の伝送ラインのシンセシス。選択したサブストレート上での理想の電気デザインのマイクロストリップ/ストリップラインなどの実装レイアウトへの変換
最小の維持コスト
- Genesys Core、Filter、Matchバンドルのノードロック・ライセンスには1年間のサポート/アップグレードが含まれているので、他社の同等機能よりもコストがかかりません。実際に、これは、他の多くのRF/マイクロ波ボード・デザイン・ツールを1個1年間レンタルするよりも安いコストです。Genesys Core、Filter、Matchバンドルは、タイムベース・ライセンスでご利用いただくこともできるので、予算の厳しいプロジェクトでも、キャッシュフローの影響を低減できます。
最高性能のRF/マイクロ波回路デザイン・ツールを低価格で提供
- Genesys Core、Filter、Matchバンドルは、ユーザビリティ、品質、確度、技術の幅広さを犠牲にすることなく、より豊富な機能をより低価格で提供するため、他のRF EDAプラットフォームより優れています。
- Genesysを使用すれば、RF/マイクロ波回路エンジニアは、インストール/管理が簡単なツールで効率的なデザインを手頃な価格で体験できます。エンタープライズ・レベルの設計フローの自動化も簡単に管理できます。
- 例えば、Genesys Coreは単体でも、別途購入した場合には何倍もコストがかかる豊富な機能をほとんど備えているので、統合のメリットはありません。Genesys Coreには、テスト機器とのリンク機能を備えた実証済みの使いやすいRFスケマティックの取り込み/レイアウト/デザイン管理環境だけでなく、高度な最適化機能を搭載した高性能のリニア/統計シミュレータも統合されています。Genesys Coreは、Matlabで使用されているMathlangスクリプト言語をフルにサポートしているので、テスト・フィクスチャのディエンベディングなどのデータ処理能力に優れています。Genesys Coreはまた、レイアウトの無料インポート/エクスポート・トランスレータ(Gerber、DXF/DWG、GDSIIなど)と対話型の3次元レイアウト・ビュワーを備えているので、電磁界シミュレーションや下流部門での製造のためのPCBデザインを準備することができます。
- これに対して、他のRF EDAツールでは、RFアウェア・レイアウト/テスト機器とのリンクは、専用のオプション機能となっています。
- Genesys Core、Filter、Matchバンドルは、高性能で低価格の最適な規模のEDAソリューションで、さまざまなRF/マイクロ波回路デザイナにご利用いただけます。
Genesys Core、Synthesisバンドルの対象者
- テスト・フィクスチャやRFICリファレンス・ボードを作成する必要のある、RFテスト/アプリケーション・エンジニアなどのRFデザインに携わることの少ないデザイナは、Genesys Core、Filter、Matchバンドルを使用することにより、設計のアイデアを実装できるので、すぐに生産性が向上するだけでなく、後でリニア回路を最適化して微調整して、最高性能を実現することも可能です。
- 経験豊富なRFデザイナは、回路シンセシスによりデザインを洗練し、高い歩留まりで信頼性の高い製品を実現することができます。
Genesys Core、Synthesis、Filter、Matchバンドルで設計できるもの
- 小信号増幅器や低雑音増幅器などの高性能/高歩留まりのリニアRF/マイクロ波回路
- フィルタ、整合回路、その他の受動回路
- RF/マイクロ波/高速測定用のテスト・フィクスチャと対応するフィクスチャのディエンベディング数学ルーチン
Genesysの製品構造とオプションの詳細。
Genesys RF/マイクロ波デザイン・ソフトウェアに戻る。