検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

EUのお客様へのお知らせ:この製品は、EU RoHS指令2011/65/EUのコンプライアンスに適合しないためご購入いただくことはできません。キーサイトでは本製品のサポート期間が世界中で終了するまでサービスおよびサポート提供を継続します。

  • デュアルディスプレイ(明るいLCDバックライト搭載) 
  • 信号出力と信号測定が同時に行なえる便利なオールインワンツール
  • 自動SCANおよびRAMP出力モードにより、バイポーラー電圧/電流、方形波信号を出力
  • DC、AC、AC+DC、抵抗、温度、周波数、パルス幅、デューティーサイクルの測定、ダイオード、導通のチェック 
  • 確実な品質と信頼性 
  • 4~20 mAおよび0~20 mAの%スケール表示値 
  • 50,000カウントの真の実効値DMM 
  • バッテリー充電機能内蔵
     

概要

U1401B ハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレーター/メータは2017年12月1日に販売を完了します。これらの製品の最終発注日は2017年11月30日です。キーサイトは、業界最高のカスタマーサポートの提供をお約束していますが、標準で5年間はこれらの製品のサポートを継続します。

Keysight U1401B ハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレーター/メータは、2つのツールを1台の測定器に統合し、校正と測定を行うことができます。また小型軽量のため、検証、トラブルシューティング、サービス/保守のいずれの場合でも容易に持ち運べます。堅牢なU1401Bを頑丈なキャリング・ケース内で保管すると、準備完了です。U1401Bは、厳しい品質基準で保証され、持ち運び可能な軽量のツールなので、信頼できるテストを容易に実現できます。

U1401Bには、校正作業に必要なものがすべて付属しています。充電式バッテリーパック、電源アダプター/コード、キャリブレーター/メータ・テスト・リード・キット、mAシミュレーション・テスト・リード、校正証明書です。

U1401Bは、U1401Aと等価の優れた性能と信頼性を備えていますが、ケースは明るいオレンジ色です。これは、目立つように、そしてハンドヘルド製品の安全性に対するキーサイトのコミットメントを表す色です。

どのハンドヘルド製品が用途に最適であるか(英語)をご確認ください