検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5106S PXB RFバンドル

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

高い性能と拡張性により投資を最大限に活用

  • N5106A PXBとの統合が簡単
  • N9020A MXAまたはN9010A EXAによるRF入力
  • N5162/N5182A MXGまたはE4438C ESGによるRF出力
  • MXA/EXAおよびMXG/Eによる6 GHzまでのRF-RF間フェージング

概要

機器の再利用によるテスト・コストの削減

Keysight N5106Sは、N5106A PXB、MXA/EXAシグナル・アナライザ、MXG/ESG信号発生器のバンドル製品で、4x2までのMIMO受信機のRFテストに対応する最新の汎用信号作成/チャネル・エミュレーション機能を備えています。

代表的なアプリケーション

N5106Sは、移動体通信や無線ネットワークの受信機のRFテストに適しています。単一チャネル信号作成、MIMO受信機テスタ、RF-RF間フェージング、マルチフォーマット・テストのいずれの場合でも、N5106Sを使用すれば、シームレスな信号ルーティングとRFまでの自動パワー校正により、時間のかかるシステムのセットアップが不要です。

N5106A PXBコンフィギュレーション・アシスタントを使用して、新規構成するか、PXBをアップグレードしてください。