検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5281A 周波数ダウンコンバータ、10 MHz~50 GHz

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • IFポートの周波数レンジ:0.007~30.0 MHz

概要

N5281Aは4チャネル周波数コンバータ・テスト・セットです。このテスト・セットは、N5242A 2ポート/4ポートPNA-Xネットワーク・アナライザ、およびN5264Aメジャメント・レシーバと組み合わせて使用します。

最大パワー・レベル

RF入力パワー損傷レベル
RFポート +18 dBm
LOポート +5 dBm
最適LOパワー 0 dBm (±1 dB)
RF入力(0.1 dB(代表値)の圧縮)
10 MHz ~ 50 GHz -10 dBm
IF出力レベル1
10 MHz ~ 26.5 GHz 5 dB ~ -10 dB
26.5 MHz ~ 50 GHz2 -10 dB ~ -20 dB

1 IF出力レベルは、0.1 dB(代表値)の圧縮を伴うRF入力をベースにしています。
2 3次高調波モード。 

以下のWebサイトを参照してください: アンテナ・テスト/RFサブシステムのホームページ