検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • 20,000カウント分解能、デュアル・ディスプレイ
  • シンプルな操作(ワンボタンでインダクタンス、キャパシタンス、抵抗測定を実行)
  • キャパシタを容易に分類するための、表示と電子音による許容範囲モード
  • 2種類の異なるテスト周波数を選択可能
  • 最小値、最大値、平均値の記録
  • 相対モードおよびデータ・ホールド機能
  • 損失係数とQ値の自動計算
  • 5年間保証(すべてのメータに標準装備)

概要

ベンチ用LCRメータの共有は一般的ですが、便利であるとは限りません。Keysightの新しいハンドヘルドLCRメータは、基本的なLCR測定を簡単に実現できます。ハンドヘルドLCRメータは、業界最高のベンチ用LCRメータを低価格で実現しています。チームの全員が、パッシブ・コンポーネントのテストを、ベンチやさまざまな場所で、すぐに利用できます。

U1731Bは、U1731Aと等価の優れた性能および信頼性を備えていますが、ケースは明るいオレンジ色です。目立つように、そしてハンドヘルド製品の安全性に対するKeysightのコミットメントを表す色です。

どのハンドヘルド製品が用途に最適であるかをご確認ください。

新しいオレンジ色のハンドヘルド製品をすべて表示できます。