検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 23,429

構成例  

構成例

U1701B Capacitance meter, handheld, 11000 count, dual display

  • W4100A-3MW (アクセサリ等付属品の保証は3ヶ月)
  • U1701B-ABA English language quick start guide, printed
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U1701B-ABA English language quick start guide, printed
U1701B-ACF Japan - Japanese user manual, printed
U1701B-MQG Multi-lingual quick start guide JPN, POR, ITA, T/S CHN, KOR, GER, SPA and FRE
U1174A
ソフト・キャリング・ケース( マルチメータ、LCR メータ用) 

ソフト・キャリング・ケース( マルチメータ、LCR メータ用)

U1174A
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用のファスナー付きソフト・キャリング・ケース。
U1780A
AC power adapter with power cord - offer to all countries 

AC power adapter with power cord - offer to all countries

U1780A
U1780Aは、U1700シリーズをAC電源に接続して使用したいユーザ向けのアダプタです。
U1781A
Alligator clip with leads 

Alligator clip with leads

U1781A
Keysight U1781Aは、U1700シリーズ用です。これらのクリップは、各U1700シリーズに標準で付属しています。
U1782B
SMD ツイーザー(LCR メータ用) 

SMD ツイーザー(LCR メータ用)

U1782B
The U1782B SMD tweezer is an optional accessory to make easy measuring SMD-type components.
U5481B
IR-USB cable, all U1700 series handheld capacitance and LCR meter 

IR-USB cable, all U1700 series handheld capacitance and LCR meter

U5481B
  • Maximum baud rate: 19,200 bits per second
  • Remote control and data logging to PC
  • Operating temperature: 0 - 50°C
  • NEW: Support Windows 8
     
U5491A
Soft carrying case for handheld and accessories 

Soft carrying case for handheld and accessories

U5491A
U5491Aソフト・キャリング・ケースは、U1401Aハンドヘルド・キャリブレータ/メータ以下のサイズの測定器に最適です。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

オプション価格はお問い合わせ下さい。