検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 265,009

構成例  

構成例

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z 3年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

34131A
基本測定器用トランジット・ケース 

基本測定器用トランジット・ケース

34131A
34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で...
34161A
アクセサリ・ポーチ 

アクセサリ・ポーチ

34161A
34161A アクセサリ・ポーチは、テスト・リード、クリップ、ジャンパ、トランスデューサなど、使用するすべてのアクセサリ...
34190A
ラック・マウント・キット 

ラック・マウント・キット

34190A
Keysight 34190A ラック・マウント・キットは、EIA(Electronics Industries Association)適合のラックで使用するように設計...
34191A
2U デュアル・フランジ・キット 

2U デュアル・フランジ・キット

34191A
34191A 2U デュアル・ラックマウント・フランジ・キットは、システム II キャビネットの前面に機器を設置できます。
34194A
デュアル・ロック・リンク・キット 

デュアル・ロック・リンク・キット

34194A
34194Aデュアル・ロック・リンク・キットは、隣に置いた機器をつなぎとめるため、長さの異なる様々な部品が入った推奨キットです。
34307A
熱電対キット 

熱電対キット

34307A
  • 10個のJ型熱電対
  • 長さ:180 cm
34308A
サーミスタ・キット 

サーミスタ・キット

34308A
  • 5個の0~75 ℃サーミスタ
  • 温度許容差:0.1 ℃
  • 終端:裸線
  • 直径2.4 mm(最大)
  • 32 AWG すずめっき銅線:76 mm(最小)
34901A
34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

34901A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34901Aモジュールは、汎用スキャン用の用途の広いマルチプレクサです。
34902A
34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

34902A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34902Aモジュールは、リード・リレーを採用して、最大250チャネル/sのスキャン・レートを実現しています。
34903A
34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール 

34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール

34903A
Keysight 34903Aは、34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の汎用スイッチ・モジュールです。
34904A
34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール 

34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール

34904A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34904Aモジュールを使用すれば、被試験デバイスとテスト機器を柔軟に接続できます。
34905A
34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール 

34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール

34905A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用のKeysight 34905A RFマルチプレクサ・モジュールは、高周波信号/パルス信号用の広帯域スイッチング機能を備えています。
34906A
34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール 

34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール

34906A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34906A RFマルチプレクサ・モジュールは、高周波信号やパルス信号用のさまざまなスイッチング機能を提供します。
34907A
34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール 

34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール

34907A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34907Aモジュールは、さまざまなセンス/制御アプリケーションに使用できる高い柔軟性を備えています。
34908A
34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 

34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール

34908A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34908Aモジュールは、バッテリ・テスト、コンポーネント特性評価、ベンチトップ・テストといった、高密度のコモン・ロー・アプリケーションに使用できます。
82357B
USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 

USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

82357B
82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • BenchLink Data Logger II Software 34825A 34970A/34972A用BenchLink Data Logger 3ソフトウェア [販売終了製品] 

    34825A 34970A/34972A用BenchLink Data Logger 3ソフトウェア [販売終了製品]

    Keysight BenchLink Data Logger 3ソフトウェアを使えば、データを簡単に収集して解析できます。このソフトウェアは、Windows®ベースのアプリケーションであり、一般的なスプレッドシート環境で収集する測定データを定義できます。

  • BenchLink Data Logger Pro with Multiple Scans and Decision Making 34830A 34970A/34972A用BenchLink Data Logger Proソフトウェア [販売終了製品] 

    34830A 34970A/34972A用BenchLink Data Logger Proソフトウェア [販売終了製品]

    BenchLink Data Logger Proソフトウェアを使えば、プログラミングを作成しなくても高度なデータ・ロギング機能と意志決定機能が得られます。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 34970A Product Photograph 34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット 

    34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット

    内蔵DMM、8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを備えた、3スロットのデータ収集/データ・ロガー・ユニット。キーサイトは、ニーズに応じたデータロガーを提供します。

  • 34980A Multifunction Switch/Measurement Unit 34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー) 

    34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー)

    • 8スロットのメインフレーム、21種類のプラグイン・モジュールの中から選択可能
    • 内蔵6 ½桁DMM
    • 最大1000チャネル/s
    • LAN、USB、GPIB
    • 内蔵Webインタフェース