検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z 3年間の保証(引取)
  • BV0006B BenchVueデータロガー・スイッチ・ユニット ライセンス
    • BV0006B-1TP BenchVueデータロガー・スイッチ・ユニット用トランスポータブルライセンス

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

1-10 / 10

並べ替え
Test and Measurement Basics – DAQ
Spend 2 minutes on each topic ranging from the fundamentals of data acquisition to the more complex configurations of DAQ instruments. Simple and easy solutions to your DAQ related questions.

デモ 2017-09-10

34970A/34972Aを使用したOEM電源の特性評価
この3分間のビデオでは、34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニットを使用して複数の電圧/温度の時間変化を測定することにより、フル負荷状態の電源が原因で発生した熱が許容限界内であるどうかを確認する方法を紹介しています。

デモ 2011-12-20

BenchLink データロガー Pro ソフトウェア

デモ 2011-12-20

Remote Data Acquisition Using a Cellular Router
The 34972A can easily be connected to a cellular router and make measurements remotely anywhere that has cellular access.

デモ 2011-10-05

WMF WMF 107.83 MB
Making Humidity Measurements Using 34972A and Data Logging
It is easy to make humidity measurements using the 34972A with an electronic hygrometer to log data.

デモ 2011-10-05

WMF WMF 30.72 MB
34972A Data Acquisition using a Wireless Router and Mobile App
Remote data acquisition using a 300Mbps Wireless N Travel Router with a free 34972A DAQ application for your iPhone or iPad.

デモ 2011-10-05

WMF WMF 15.55 MB
Data Logging via USB with 34972A Data Acquisition System
See three different methods to log data using USB and the 34972A.

デモ 2011-10-05

QT QT 71.52 KB
Capture an IV Curve of a Solar Panel - Solar Module Test
The 34972A is used to log panel temperature while a N6784A SMU is used to characterize the IV curves.

デモ 2011-10-05

WMF WMF 19.81 MB
34972A LXIデータ収集/スイッチ・ユニット デモ

デモ 2010-03-16

Optimizing Throughput of Data Acquisition and Test Systems
Learn to speed up your test programs.

デモ 2005-08-31