検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 265,009

構成例  

構成例

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z 3年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • USB/LAN搭載の3スロットメインフレーム
  • 最大250チャネル/秒でスキャンできる6 1/2桁(22ビット)の内蔵DMM
  • 8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを選択可能
  • 内蔵のシグナルコンディショニングにより、熱電対、RTD、サーミスタ、AC/DC電圧/電流、抵抗、周波数、周期を測定
  • 電源が落ちても50k個の測定値をデータ保存できる不揮発性メモリ
  • 各チャネルのHI/LOリミットアラーム、4つのTTLアラーム出力
  • BenchVueソフトウェアを使用可能:BenchVue DAQ制御/解析アプリケーションにより、プログラミングしなくてもテストを作成可能

概要

Keysight 34970A データ収集/データ・ロガー・スイッチ・ユニットは、6 1/2桁のデジタルマルチメータを内蔵した3スロットメインフレームで構成されています。各チャネルは11種類の測定機能のうちの1つに個別に設定できます。シグナル・コンディショニング・アクセサリを追加するためのコストや作業は不要です。8種類のオプションのプラグインモジュールから選択して、コンパクトなデータロガー、フル機能のデータ収集システム、または低価格のスイッチングユニットを構成できます。モジュール上のねじ式端子に接続できるので、ターミナルブロックは不要です。また、独自のリレーメンテナンス機能を備え、すべてのスイッチで1回閉じるごとにカウントされるため、リレーの予防保守が簡単です。最も定評のある34901Aは、熱電対基準を内蔵し、20個の2線式チャネルを備えています。

プラグイン・モジュール製品の比較

Keysight BenchVue DAQ制御/解析アプリケーションを34970A/34972Aで使用できます。BenchVueは、テストの設定やリアルタイムでのデータの表示/解析に、わかりやすいインタフェースを提供します。測定を短時間で設定/実行でき、また、データをエクスポートできます。また、測定のロギングと、さまざまな表示形式によるリアルタイム表示が可能で、データを短時間で解釈できます。BenchVueソフトウェアはまた、他の多くのKeysight測定器をサポートしているので、1つのインタフェースでキーサイトの一般的な測定器に対応できます。BenchVue DAQアプリケーションソフトウェアの詳細をご覧になり、無料試用版をダウンロードしてください。

WindowsおよびMS WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。

市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル方法]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。


データロガーについてエンジニアに相談

多点での温度、電圧等の測定、データ収集においてお困りのことはありませんか?
データロガー機器選択、データロガーにおけるプログラム作成方法など様々な内容についてご相談をお受けいたします。
お気軽にご相談ください。 エンジニアに相談 (ご相談フォーム)

TrueIR 赤外線サーモグラフィ U5855A 温度測定で異常個所を素早く特定 ■

熱電対やサーミスタで多点を長時間モニタをする際にはサーモグラフィを使用して適切なモニタポイントをスクリーニングすることで、見落としなくすばやく特定することが可能です。