検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9502A
AXIe 2スロット・シャーシ 

AXIe 2スロット・シャーシ

M9502A
M9502A AXIe 2スロット・シャーシ、可搬型アプリケーション。組み込みシステム・モジュールを装備しています。
M9505A
AXIe 5スロット・シャーシ 

AXIe 5スロット・シャーシ

M9505A
M9505A AXIe 5スロット・シャーシ。測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。

関連ソフトウェア製品

関連製品&ソリューション

  • No image available PCIe 1.0/PCIe 2.0用のE2960BシリーズPCIeテスト・ソリューション 

    PCIe 1.0/PCIe 2.0用のE2960BシリーズPCIeテスト・ソリューション

    PCIe 1.0/PCIe 2.0用のPCIeアナライザ、PCIeエクセサイザ、PCIeジャマー

  • U4322A PCI Express® 3.0 Soft touch midbus probe U4322A PCI Express® 3.0ソフト・タッチ・ミッドバス・プローブ 

    U4322A PCI Express® 3.0ソフト・タッチ・ミッドバス・プローブ

    PCI Express® 3.0ソフト・タッチ・ミッドバス・プローブ

  • U4321A PCI Express® 3.0 Slot Interposer Probe U4321A PCI Express ® 3.0スロット・インタポーザ・プローブ 

    U4321A PCI Express ® 3.0スロット・インタポーザ・プローブ

    PCI Express ® 3.0 カード・エッジ・コネクタ用スロット・インタポーザ・プローブ

  • U4324A PCIe 3.0 Flying Lead Solder Down Probe U4324A PCIe 3.0フライング・リードはんだ付けプローブ 

    U4324A PCIe 3.0フライング・リードはんだ付けプローブ

    • 4チャネル/フライング・リード・プローブ
    • 交換可能なはんだ付けZIFチップ使用により、長寿命のプローブ
    • U4301A GUIにより、チャネルごとにカスタム仕様のマッピングが可能(方向とレーン番号)
    • オプションの外部基準クロック入力

  • U4305A-021 Protocol Test Card 3.0 U4305A-021 プロトコル・テスト・カード3.0ソフトウェア・ライセンス [販売・サポート終了製品] 

    U4305A-021 プロトコル・テスト・カード3.0ソフトウェア・ライセンス [販売・サポート終了製品]

    • PCIe 3.0仕様リンク・トランザクション・コンプライアンス・テスト・ツール
    • PCI-SIG®の要件に適合
    • PCIe 2.0とPCIe 3.0のプロトコル・テスト・ケースを含むテスト・スイート
    • PCIeの2.5 Gb/s、5 Gb/s、8 Gb/sの速度をサポート
    • N5316Aテスト・バックプレーンが必要

  • U4305A PCI Express® 3.0 Exerciser Card U4305A PCI Express ® 3.0エクセサイザ・カード [販売終了製品] 

    U4305A PCI Express ® 3.0エクセサイザ・カード [販売終了製品]

    • 定義済みLTSSMテストでは、複雑で難しいDUTのLTSSMの状態遷移をテスト可能
    • 詳細なレポートに問題の原因が明確に定義されているので、デバッグ時間が短縮
    • 使いやすいテスト・アーキテクチャにより、1回のクリックですべてのテストを実行可能