検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8397A ラック・マウント・アダプタ・キット

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

E8397Aラック・マウント・アダプタ・キッを使用すれば、E8408Aをフラットにマウントしたり、1インチ(約2.54 cm)ステップで最大8インチ(約20 cm)の奥まった位置にマウントすることができます。また、ラック・マウント・キットには、1.125インチ(2.8 cm)幅のケーブル・ルートがメインフレームの右側面にあり、さらにメインフレームが水平にマウントされた場合に使用する貼り付けラベルが付属しています。E8408AをKeysightのラック・キャビネットにマウントするには、E8397Aラック・マウント・ケーブル・ルート・アダプタ・キットと、E3663ACサポート・レール・キットまたは1494-0413レール・スライド・キットのどちらかを注文してください。1494-0413ラック・スライド・キットは、1494-0061エンド・ブラケットを使用しKeysight製以外のラック・キャビネットにマウントすることができます。