検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 35,150

構成例  

構成例

34938T Terminal Block for 34938A 20-Channel 5 Amp Form A Switch

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

The Keysight 34938T is a terminal block for the 34938A 20-Channel 5 Amp Form A Switch. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34938T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.