検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 29,682

構成例  

構成例

34937T Terminal block For 34937A and L4437A GP Switch

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • 34937A 32-Channel FormC/Form A General Purpose Switch for 34980A 34937A 34980A用32チャネル・フォームC/フォームA汎用スイッチ 

    34937A 34980A用32チャネル・フォームC/フォームA汎用スイッチ

    • 28個のフォームCラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル、最大1 A、50 W
    • 4個のフォームAラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル、最大5 A、50 W
    • 過熱検出用の温度センサ
    • 同時チャネル・スイッチング

  • Agilent L4437A Product Photograph L4437A 32チャネル・フォームA/フォームC汎用スイッチ [販売終了製品] 

    L4437A 32チャネル・フォームA/フォームC汎用スイッチ [販売終了製品]

    • 28個のフォームCチャネル、最大1 A、50 W
    • 4個のフォームAチャネル、最大5A、150 W
    • ラッチ・アーマチュア・リレー、リレー・カウンタ付き